1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IO-Link
  4. Датчики позиционирования с IO-Link
  5. Датчики измерения расстояния О1 с дисплеем

IO-Link - Датчики измерения расстояния типа О1 с дисплеем

  • Надежное оптическое измерение расстояния с большим диапазоном до 10 м
  • Два коммутационных выхода, один из них программируемый как аналоговый выход
  • Масштабируемый диапазон обнаружения и функция окна
  • Использование в применении с подавлением заднего фона
  • Отличное соотношение цены и качества


Датчики измерения расстояния O1D

Датчик измерения расстояния O1D с измерением времени пролёта луча, основанном на технологии PMD (PMD = фотонное смешивающее устройство). Датчик с корпусом всего 42 x 42 x 52 мм предлагает очень большой диапазон срабатывания, надежное подавление заднего фона, видимое красное лазерное пятно и большой эксплуатационный резерв.

Датчик устойчив к внешнему освещению и может использоваться в местах, где дневной свет падает на датчик или объект сверху. Отражающие объекты, например, металлическая поверхность надежно обнаруживаются; светоотражающие полосы на жилетах безопасности надежно подавляются. При помощи датчика O1D можно надежно измерять расстояние, даже если световой луч не отражается от поверхности объекта вертикально. Это разрешает гибкий монтаж, упрощает установку и сохраняет затраты. Точное подавление заднего фона обеспечивает надежное обнаружение даже блестящих, матовых, темных или светлых объектов.

Датчики измерения расстояния O1D предназначены для обнаружения положения, контроля скорости и уровня. Например, датчики можно использовать для защиты автономных промышленных транспортных систем от столкновений или для обнаружения положения промышленных грузовых автомобилей в складских помещениях с высокими стеллажами.

Исполнение с классом лазера 1 соответствует требованиям применения в автомобильной промышленности.