1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Технология соединения AS-интерфейс
  5. Джамперные кабели для гигиенических областей и влажных сред

Технология соединения AS-интерфейс - Джамперные кабели для гигиенических областей и влажных сред

  • Технология подключения соответствует стандарту M12 и М8 (EN 61076)
  • Постоянное, надежное уплотнение даже при установке без инструментов
  • Высокая степень защиты благодаря использованию профилированного уплотнительного кольца
  • Гайка защищена от ударов и вибрации благодаря защитному кольцу с пилообразным профилем
  • Хорошо видимые светодиоды даже при ярком освещении

Технология соединения AS-интерфейс - Джамперные кабели для гигиенических областей и влажных сред



Для гигиенических областей и влажных сред.

Джамперные кабели оснащены штекером и разъемом. Они используются для подключения датчиков в распределительные коробки и модули.
Они обеспечивают надежное и постоянное уплотнение соединения датчика и разветвителя, даже при установке без инструментов. Втулка специальной конструкции защищает уплотнительное кольцо от разрушения, вызванного перетягиванием гайки. Даже в тяжелых условиях эксплуатации, кабельные разъёмы защищены от непредусмотренного ослабления с помощью специальной защиты. Некоторые типы оснащены хорошо видимыми светодиодами для отображения режима работы и коммутационного состояния.
Гайка из высококачественной нержавеющей стали и уплотнительные материалы, подходящие для пищевой промышленности разрешают применение разъемов ecolink EVT в гигиенических областях и влажной среде.
Соединительные кабели устойчивы к частой чистке под высоким давлением с агрессивными моющими средствами. Благодаря широкому диапазону температуры и нечувствительности к быстрым температурным перепадам они идеально подходят для применения в пищевой и питьевой промышленности.