1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Технология соединения AS-интерфейс
  5. джамперные кабели

Технология соединения AS-интерфейс - Джамперные кабели

  • Технология подключения соответствует стандарту M12 и М8 (EN 61076)
  • Постоянное, надежное уплотнение даже при установке без инструментов
  • Высокая степень защиты благодаря использованию профилированного уплотнительного кольца
  • Гайка защищена от ударов и вибрации благодаря защитному кольцу с пилообразным профилем
  • Светодиоды хорошо видны даже при ярком освещении