1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Компоненты Fieldbus
  5. RFID 13.56 МГц - Оценочная электроника

RFID 13.56 МГц - Оценочная электроника

  • Надежное управление обменом данных с помощью антенн RFID
  • Простая конфигурация устройства через веб-сервер
  • С четырьмя каналами для подключения антенн RFID или цифровых модулей ввода/вывода
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации


RFID 13.56 МГц - Оценочная электроника

Оценочная электроника RFID контролирует передачу данных в антенны RFID или на уровне датчиков/актуаторов, общается с высшим уровнем управления и разрешает конфигурацию прибора с помощью веб-сервера. Прибор оснащен четырьмя каналами для подключения полевых устройств. Каждый канал можно использовать для подключения головки считывания/записи RFID или как цифровой вход/выход.
Оценочная электроника используется в конвейерной технике для контроля потока материала, или в системах погрузочно-разгрузочных операций для кодировки носителей заготовок.
Оценочная электроника RFID передает данные в ПЛК через PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet IP, Ethernet TCP/IP или EtherCAT.