1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Компоненты Fieldbus
  5. IO-Link - Мастеры для шкафов управления

IO-Link - Мастеры для шкафов управления

  • Для подключения до восьми IO-Link приборов
  • Надежная передача данных о машине, рабочих параметров и диагностических данных в контроллер
  • Одновременный обмен данными с контроллером и смежными системами
  • Встроенный веб-сервер для конфигурации и диагностики
  • 2 Ethernet-порта с встроенным переключателем


IO-Link - Мастеры для шкафов управления

Mастер IO-Link, это шлюз для подключения до 8 приборов IO-Link включая датчики, клапаны, бинарные входные/выходные модули. Четыре из восьми портов предназначены для Б-портов и подают дополнительное питание для подключения приводов IO-Link.
Мастер передает данные машины, рабочие параметры и диагностические данные в контроллер.
Прекрасная электромагнитная стабильность, широкий диапазон температур, высокая степень защиты и прочный корпус разрешают использовать мастер в тяжелых условиях эксплуатации.В ассортимент продукции входят интерфейсы Profinet, EtherCat, Ethernet/IP or Profibus.