1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Компоненты систем безопасности с интерфейсом AS-i "Safety at Work"
  5. Безопасные модули ввода/вывода

AS-интерфейс "Safety at Work" - Безопасные модули ввода/вывода

  • Безопасные AS-i модули для промышленных областей применения и шкафов управления
  • Интеграция безопасных компонентов в AS-i
  • Подключение безопасных механических контактов и 3-проводных датчиков безопасности
  • Три свободно выбираемых направления плоского кабеля для модулей с технологией быстрого монтажа
  • Сертификация по EN 62061 / SIL3 и EN ISO 13849-1 / PL e