1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Мастеры AS-интерфейс
  5. SmartPLC: AS-Interface masters/gateways with fail-safe PLC

SmartPLC: AS-Interface masters/gateways with fail-safe PLC

  • Самое простое подключение входов / выходов с помощью AS-i прекрасно дополняет все полевые шины
  • Высокопроизводительная безопасная система автоматизации до SIL3, PL e
  • Графический цветной дисплей и встроенный вебсервер для удобной настройки и диагностики
  • Различные коммуникационные протоколы на разных интерфейсах
  • Предназначен для Индустрии 4.0