1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики обратной связи для запорно-регулирующих приводов
  5. Датчики для клапанов с выдвижным штоком

Датчики для клапанов с выдвижным штоком

  • Обратная связь по положению для односедельных и двухседельных клапанов и для диафрагмовых клапанов
  • Свободно выбираемые коммутационные выходы: клапан открыт / закрыт, подъем клапана над седлом
  • Заменяет три бинарных приемника импульсов
  • Разрешение 0.2 мм на протяжении всего диапазона измерения
  • Постоянный контроль уплотнения стержня клапана