You probably do not come from: Russia.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Устройства оценки сигналов
  5. Контроль температуры

Системы оценки импульсов - Системы оценки импульсов для контроля температуры

  • Широкий температурный диапазон
  • Версии для различных выходных цепей
  • Интуитивное и удобное управление
  • Локальное отображение текущей температуры
  • Автоматическое обнаружение типа подключенного датчика

Системы оценки импульсов - Системы оценки импульсов для контроля температуры

Контроль температуры

Блоки оценочной электроники TR используются для обнаружения, оценки и отображения сигналов датчиков температуры. Оценочная электроника автоматически распознаёт присоединение двухпроводных, трёхпроводных или четырёхпроводных датчиков Pt100 или Pt1000. Приборы отличаются широким диапазоном измерения.
К тому же, такие критические состояния, как достижение минимальной или максимальной предельной температуры, могут контролироваться с помощью коммутационного выхода. Для непрерывного измерения температуры предлагаются приборы с высоким разрешением и масштабируемым аналоговым выходом. Встроенный дисплей позволяет непосредственное считывание текущей температуры процесса в любой момент.
Блоки оценочной электроники можно совмещать с ввинчиваемыми и закладными датчиками или с датчиками температуры в гигиеническом исполнении.
Настройка параметров производится с помощью кнопок на датчике. Датчик можно конфигурировать через IO-Link, например, с помощью интерфейса USB. Программное обеспечение LINERECORDER SENSOR используется для визуализации, переноса и хранения наборов параметров.