You probably do not come from: Russia.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики температуры
  5. Аналоговые инфракрасные датчики температуры с дисплеем

Аналоговые инфракрасные датчики температуры с дисплеем

  • Программируемый аналоговый и коммутационный выход
  • Настраиваемая эмиссионная способность для различных материалов
  • Линзы, устойчивые к царапинам, для минимальной чувствительности к рассеянному свету.
  • Интуитивное и удобное управление
  • Функцию проверки можно вызвать на датчике или через внешний управляющий сигнал

Аналоговые инфракрасные датчики температуры с дисплеем


Аналоговые инфракрасные датчики температуры с дисплеем

Инфракрасный датчик температуры TW используется для точного бесконтактного измерения температуры горячих объектов или объектов, находящихся в труднодоступных местах, например, в сталелитейной промышленности, производстве пластмассы или стекла. Преимуществом датчиков является отсутствие механического контакта между объектом и датчиком.
Измеренное значение передаётся через аналоговый выход. Кроме того доступен коммутационный выход, который можно использовать как Н.О. или Н.З. выход, в зависимости от конфигурации.
Прочный корпус из нержавеющей стали выдерживает даже самые сложные условия эксплуатации.
Для точного измерения температуры, уровень излучения может быть быстро и просто установлен с помощью кнопок и дисплея. Текущая температура объекта измерения отображается во время работы.