1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики температуры
  5. Гильза

Датчики температуры - Термогильзы

  • Разрешает калибровку датчика во время работы
  • Специально для применения в гигиенической среде
  • Компактный и прочный корпус
  • Подходит для всех датчиков температуры Ø 6 мм
  • Глубина установки от 30 до 330 мм