You probably do not come from: Russia.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики температуры
  5. Интуитивная настройка точки переключения

Датчики температуры - Интуитивная настройка точки переключения

  • Простая регулировка точки переключения с помощью двух настроечных колец легко читаема
  • Очень короткое время реакции
  • Механическая блокировка исключает возможность непреднамеренной перенастройки точки переключения
  • Простая настройка точек переключения от-25 °C до 140 °C
  • Настройка точек переключения без применения температуры системы

Датчики температуры - Интуитивная настройка точки переключения

Интуитивная настройка точки переключения

Датчик температуры типа ТK характеризуется интуитивной настройкой, превосходной динамикой срабатывания и компактным корпусом.
Простое управление посредством двух радиальных установочных колец на датчике обеспечивает пользователю быструю и точную настройку точек переключения без использования системы терморегулирования. Механическая блокировка исключает возможность внесения непреднамеренных изменений. В качестве опции можно заказать защитную крышку, которая обеспечит полную защиту от любых воздействий из вне.