You probably do not come from: Russia.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики температуры
  5. Температурные преобразователи

Датчики температуры - Температурные преобразователи

  • Миниатюрный и легкий корпус с разъемами M12
  • Упрощенная установка для уменьшения ошибок при подключении
  • Масштабируемая оценка датчиков температуры
  • Светодиод состояния для сигнализации рабочего состояния
  • Полностью герметичная и прочная технология соединения для высокой виброустойчивости.

Датчики температуры - Температурные преобразователи

Температурные преобразователи

Температурный преобразователь - это преобразователь измеренного сигнала для датчиков температуры и резистивных термометров. В сочетании с зондовым датчиком серии ТТ или ТМ или ввинчиваемым или закладным датчиком серии TS, он контролирует температуру жидкостей и газов в резервуарах и трубах, а также на поверхностях оборудования.
С помощью температурного преобразователя ТР, сложность проводки и установки значительно снижается по сравнению с традиционными измерительными преобразователями или преобразователями на DIN-рейке. Благодаря стандартизированным разъемам М12, обычные источники ошибок, например, неправильное соединение температурных датчиков с помощью кабельных зажимов, исключены.
Компактный корпус обеспечивает гибкую интеграцию даже в ограниченном пространстве.
Датчик можно конфигурировать через IO-Link, например, с помощью интерфейса USB. Программное обеспечение LINERECORDER SENSOR используется для визуализации, переноса и хранения наборов параметров.