1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики температуры
  5. Зондовые датчики для применения в гигиенической среде

Датчики температуры - Зондовые датчики для применения в гигиенической среде

  • Варианты в виде зондового датчика или с встроенным креплением Tri-Clamp
  • Небольшой диаметр зонда 6 мм
  • Прочный корпус из нержавеющей стали
  • Высокая устойчивость к давлению
  • Точное измерение температуры с помощью встроенного чувствительного элемента Pt100, класса А