You probably do not come from: Russia.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики температуры
  5. Компактные датчики для подвижной техники

Датчики температуры - Компактные датчики для подвижной техники

  • Высокая точность во всем температурном диапазоне
  • Высокая степень защиты соответствует требованиям подвижной техники
  • Прочный корпус из нержавеющей стали с высокой степенью защиты
  • AMP или DEUTSCH разъем для быстрого и простого подключения к бортовой сети
  • Очень хорошая динамика срабатывания и очень короткая задержка включения

Датчики температуры - Компактные датчики для подвижной техники

Датчики температуры - Компактные датчики для подвижной техники

Компактные датчики серии TA/TU/TM предназначены специально для применения в подвижной технике. С заводской калибровкой измерительный элемент Pt1000 класса А достигает высокой точности. Кроме широкого диапазона измерения, преимуществом является исключительно малое время отклика. Благодаря высокой степени защиты, литому корпусу из нержавеющей стали и высокой устойчивости к давлению, датчики прекрасно подходят для применения в тяжелых условиях эксплуатации. Благодаря вибоустойчивости и ударопрочности они идеально подходят для применения в гидравлике и пневматике с высоким рабочим давлением.
Диапазон напряжения от 10 до 60 В для датчиков для подвижной техники, обеспечивает, что даже сильное колебание бортовой системы не оказывает влияния на функционирование датчиков. Датчики имеют повышенную ЭМС и таким образом соответствуют постоянно повышающимся требованиям по ЭМС в подвижной технике. Большинство датчиков имеет сертификат соответствия e1.
Датчики предлагаются с различной длиной зондов, резьбовым соединением и диапазоном измерения. Множество адаптеров упрощает внедрение датчика в производственный процесс.