You probably do not come from: Russia.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики температуры
  5. Компактные датчики для промышленного применения

Датчики температуры - Компактные датчики для промышленного применения

  • Датчики с большим диапазоном измерения температуры
  • Очень короткое время реакции
  • Высокая механическая стабильность и устойчивость к давлению до 400 бар
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Различная глубина установки 25...150 мм

Датчики температуры - Компактные датчики для промышленного применения

Компактные датчики для промышленного применения


Компактные датчики температуры предназначены специально для промышленного применения. Они оснащены аналоговым выходом 4...20 мA.
Измерительный элемент Pt1000, класса А, обладает высокой точностью благодаря заводской калибровке. Кроме широкого диапазона измерения, преимуществом является исключительно малое время отклика. Благодаря высокой степени защиты, литому корпусу из нержавеющей стали и высокой устойчивости к давлению, датчики прекрасно подходят для применения в тяжелых условиях эксплуатации. Светодиод ясно сигнализирует готовность к работе.
Датчики предлагаются с различной длиной зондов, резьбовым соединением и диапазоном измерения. Множество адаптеров упрощает внедрение датчика в производственный процесс.
Приборы могут использоваться как 2-проводные или 4-проводные При применении прибора в качестве 4-проводного, датчик можно конфигурировать через IO-Link, например, с помощью USB-интерфейса. Программное обеспечение LINERECORDER SENSOR используется для визуализации, переноса и хранения наборов параметров.