You probably do not come from: Russia.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики температуры
  5. Датчики с дисплеем для пищевой промышленности

Датчики температуры - Датчики с дисплеем для пищевой промышленности

  • Хорошо видимый светодиодный дисплей
  • Очень короткое время реакции
  • Удобная коммуникация через IO-Link
  • Длина зонда 30...350 мм
  • Гигиеническая и надежная конструкция

Датчики температуры - Датчики с дисплеем для пищевой промышленности

Датчики с дисплеем для пищевой промышленности


Датчики температуры серии TD точно и надежно измеряют температуру среды в емкостях и резервуарах. Благодаря компактному, гигиеническому исполнению о встроенному присоединению к процессу они идеально подходят для применения в пищевой промышленности и производстве напитков. Датчики оснащены хорошо видимым дисплеем для локального отображения температуры.
Благодаря высокой степени защиты, литому корпусу из нержавеющей стали и высокой устойчивости к давлению, датчики прекрасно подходят для применения в тяжелых условиях эксплуатации.
Датчики предлагаются в исполнении с различной длиной зонда, резьбовым соединением и диапазоном измерения. Множество адаптеров упрощает внедрение датчика в производственный процесс.
Приборы могут использоваться как 2-проводные или 4-проводные При использовании в качестве 4-проводного прибора, датчик можно конфигурировать через IO-Link, например, с помощью USB-интерфейса. Программное обеспечение LINERECORDER SENSOR используется для визуализации, переноса и хранения наборов параметров.