You probably do not come from: Russia.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики контроля угловых и линейных перемещений
  4. Устройства индикации и контроля
  5. IO-Link - Дисплеи

Системы для сигнализации и индикации - IO-Link - Дисплеи

  • Для отображения до четырех рабочих значений
  • Простая интеграция в любую структуру IO-Link
  • Изменение цвета текста и заднего фона
  • Гибкая адаптация дисплея даже во время эксплуатации
  • С дисплеем для текста и диалоговым окном для ввода свободного текста

Системы для сигнализации и индикации - IO-Link - Дисплеи

IO-Link - Дисплеи

Дисплей IO-Link отображает рабочие значения параметров, тексты и сообщения полученные от подключенного мастера IO-Link.
Он отображает до четырех рабочих значений, аварийных сигналов и предупреждений. Хорошо читаемый текст и возможность изменения цвета текста и заднего фона для быстрого обзора. С помощью кнопок пользователь может запускать управляющие действия ПЛК или подтверждать сообщения.

Дисплей IO-Link подключен к мастеру IO-Link и управляется с помощью ПЛК. Для конфигурации не требуется специальное программное обеспечение. Тексты и настройки могут быть предустановлены с помощью инструмента для IO-Link - LINERECORDER SENSOR.