1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Фотоэлектрические вилочные датчики / угловые датчики
  5. Оптические щелевые датчики

Оптические щелевые датчики

  • Быстрая настройка: отсутствует необходимость в регулировке излучателя и приемника
  • Тонкий и точный световой луч по всей ширине вилочного датчика
  • Металлический корпус предотвращает несоосность
  • Режим срабатывания на свет/темноту переключается при помощи поворотного переключателя
  • Простая настройка с помощью потенциометра


Фотоэлектрические вилочные датчики / угловые датчики

Оптические вилочные и угловые датчики используются для обнаружения очень мелких объектов и для задач подсчета в процессах подачи, сборки и обработки. Другие применения: контроль края ленты и направления. Датчики отличаются высокой частотой переключения и очень тонким и точным световым лучом. Это позволяет надежное обнаружение высокоскоростных технологических процессов.

Корпус из устойчивого к повреждению цинка, обеспечивает долговременную стабильность оптических осей. Отсутствует необходимость в регулировке излучателя на приёмник, поскольку они уже отстроены друг к другу.

Чувствительность можно интуитивно настроить с помощью потенциометра. Режим срабатывания на свет/темноту переключается при помощи поворотного переключателя.