1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Ультразвуковые датчики
  5. Тип М18 Cube в металлическом корпусе

Ультразвуковые датчики - Тип М18 Cube в металлическом корпусе

  • Бесконтактное обнаружение независимо от цвета, прозрачности или характеристики поверхности объекта
  • Компактное исполнение для применения в местах с ограниченным пространством
  • Интуитивная настройка обнаружения диапазона с помощью кнопки
  • С программируемым коммутационным выходом и масштабируемым аналоговым выходом
  • Прочный прямоугольный металлический корпус с резьбой M18 сбоку

Ультразвуковые датчики - Тип М18 Cube в металлическом корпусе



Ультразвуковые датчики - тип М18 Cube в металлическом корпусе

Ультразвуковые датчики используются для надежного обнаружения положения и непрерывного измерения расстояния твердых веществ, порошков и жидкостей. Они излучают и принимают звуковые волны в ультразвуковом диапазоне. Распознаваемый объект отражает звуковые волны и информация о расстоянии определяется с помощью измерения времени пролёта звука. Блистерные упаковки в упаковочных технологиях или, например, прозрачные пластиковые миски в пищевой промышленности надёжно обнаруживаются.
Даже в сильно загрязненных местах, в пыли или тумане, датчики надежно и без помех распознают объекты.
Компактные ультразвуковые датчики ifm имеют очень небольшую слепую зону, большое расстояние срабатывания и высокое разрешение. Датчики с прямоугольным корпусом UG-Cube были разработаны для применения в местах с ограниченным доступом. Благодаря поперечной резьбе М18 и угловому разъему, этот тип датчика идеально подходит для применения в конвейерной технике.
В ассортимент продукции входят датчики с программируемым коммутационным выходом и аналоговым выходом. Функция выходного сигнала, точки переключения и диапазон измерения устанавливаются с помощью кнопок на датчике.