You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550

ifm Vision: de la măsurarea selectivă a distanței și până la imagistică industrială

Fiind un motor al digitalizării industriale, misiunea noastră este să facem disponibile tehnologii optice deosebite companiilor de toate mărimile. Aceasta se aplică și senzorilor optici, care, fiind “ochii” Industry 4.0, joacă un rol important în implementarea evoluției digitale. Viziunea noastră: o tehnologie de top, disponibilă pentru toți!

Fără compromisuri! Avantajele dumneavoastră cu produsele noastre Vision

Posibilitățile de aplicare pentru produsele noastre Vision sunt foarte extinse; noi vă oferim:

ifm oferă sistemele optice ca o soluție ușor de utilizat pentru procesarea imagistică industrială încă din anul 2003. Până în prezent, toate produsele noastre se evidențiază prin ușurința lor de utilizare. Provocările complexe pot fi stabilite și soluționate în câteva minute.

Ce altceva face produsele noastre unice? Fiind singurul furnizor al sistemelor optice, noi dezvoltăm toate componentele în cadrul companiei. Aceasta permite fabricarea senzorilor TOF (durata emisiei), care îndeplinesc cu precizie toate cerințele specifice sistemului.

Recunoaștere obiect 1D: detectarea distanțelor, nivelurilor de umplere și a pozițiilor cu precizie

Senzorii de poziție 1D sunt adecvați ideal, spre exemplu, pentru măsurarea distanței fără contact sau sarcinile de poziționare în tehnologia de automatizare. Și măsurătorile nivelurilor de umplere pot fi realizate în siguranță. Suplimentar, valorile distanței pot fi vizualizate direct.

 
Pentru ce domeniu de aplicație doriți să folosiți senzorii optici 1D?

Aș dori să măsor cu precizie lungimile de la distanțe mari.

Aflați mai multe

Aș dori să măsor niveluri de umplere ale lichidelor sau solidelor fără contact.

Aflați mai multe

Aș dori să determin poziția exactă a unei piese foarte mici.

Aflați mai multe

Aș dori să disting obiectele în funcție de culoarea acestora (reflexie).

Aflați mai multe

Recunoaștere obiect 2D: detectarea suprafețelor, formelor, codurilor și a profilurilor

Senzorii optici 2D fac posibilă verificarea dacă un contur, o suprafață, geometrie sau poziție de rotire a unui obiect se potrivește cu specificația predefinită. Aceștia oferă soluții pentru recunoașterea codurilor și a textelor.

Pentru ce domeniu de aplicație doriți să folosiți senzorii optici 2D?

Aș dori să evaluez
suprafețele și să verific prezența obiectelor.

Aflați mai multe

Aș dori să identific obiecte
indiferent de formă
și locație.

Aflați mai multe

Aș dori să potrivesc
profilul înălțimii unui
obiect la
condițiile-țintă.

Aflați mai multe

Aș dori să citesc în mod fiabil codurile de bară și
codurile 2D chiar și la
viteză mare.

Aflați mai multe

Recunoaștere obiect 3D: verificarea caracterului complet, detectarea obiectelor în mișcare în trei dimensiuni.

Procesarea imaginii în trei dimensiuni - sistemele optice 3D sunt folosite, spre exemplu, atât în tehnologia de transportare și de ambalare, cât și în intralogistică. Un alt domeniu de utilizare este pentru mașini de lucru. Suplimentar, acestea detectează obiecte și persoane în zona periculoasă și reduc astfel semnificativ pericolul de coliziune.

Domeniile de utilizare ale sistemelor noastre optice 3D pot fi împărțite în automatizare, roboți și automatizarea logisticii, dar și în zona de mașini de lucru.

Pentru ce domeniu de aplicație în automatizare, roboți sau logistică doriți să folosiți sistemele optice 3D?

Aș dori să implementez un sistem de detectare a obstacolelor pentru vehiculele ghidate automat (AGV).

Aflați mai multe

Aș dori să detectez și să preiau automat paleții cu ajutorul unui AGV.

Aflați mai multe

Aș dori să detectez volumul obiectelor.

Aflați mai multe

Aș dori să capturez simultan mai multe obiecte sau distanțe.

Aflați mai multe

Aș dori să apuc obiectele automat și fiabil.

Aflați mai multe

Aș dori să paletizez automat obiectele.

Aflați mai multe

Aș dori să înregistrez nivelul de umplere al produselor în vrac.

Aflați mai multe

Aș dori să verific caracterul complet al produselor procesate.

Aflați mai multe

Pentru ce domeniu de aplicație al mașinilor de lucru doriți să folosiți sistemele optice 3D?

Aș dori să detectez obstacolele în apropierea mașinilor de lucru.

Aflați mai multe

Aș dori să detectez distanțele dintre mașina de lucru și obiecte.

Aflați mai multe

Aș dori să implementez un sistem fiabil de evitare a coliziunii.

Aflați mai multe

Aș dori să cresc securitatea angajaților mei prin urmărirea reflectorului.

Aflați mai multe

As dori sa gestionez start-up-urile mai eficient si mai sigur cu ajutorul senzorilor de pozitie.

Aflați mai multe

Aș dori să deplasez în siguranță mașinile de lucru cu ghidajul liniei.

Aflați mai multe

Aș dori să detectez obiectele aflate în mișcare în mediul de lucru.

Aflați mai multe

   

Cazuri de utilizare: Produsele noastre optice în lumea reală

Ford: modalitatea în care senzorul profilului 2D fixează etapele de asamblare în construcția caroseriei.

Informații suplimentare privind controlul calității pe linie la unitatea de detectare a profilului PMD

Robotică fără lanțuri: modalitatea prin care senzorul 3D contribuie la paletizarea eficientă.

Informații suplimentare privind navigația Cobot fiabilă

Delaval: modalitatea prin care senzorul 3D permite un proces fin, de mulgere igienică.

Informații suplimentare privind utilizarea sa în cea mai nouă generație de roboți de mulgere

Technoferrari: modalitatea prin care vehiculele ghidate automat preiau paleți cu senzorul 3D.

Informații suplimentare privind sistemul optic în navigația vehiculului ghidat automat

Risse & Wilke: modalitatea prin care setul de avertizare la coliziune 3D asigură o fiabilitate sporită.

Informații suplimentare privind setul complet pentru postechiparea stivuitoarelor cu furcă și a celor similare.

Sfat din partea experților noștri

ifm vă va acompania pe parcursul drumului dumneavoastră. În funcție de cerințele dumneavoastră, specialistul ifm Vision vă va asista încă de la început - de la consultarea aplicației, dezvoltarea de soluții de software și hardware individuale și implementarea lor corespunzătoare, până la servicii avansate. Specialistul dumneavoastră personal ifm Vision vă va oferi tot know-how-ul ifm pentru a implementa și optimiza soluția dumneavoastră de automatizare.

Împreună vom asigura succesul proiectului dumneavoastră.

Faceți acum o rezervare