You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Model de identificare O2I

La fel de simplu ca un senzor

Detectare puternică
Noul cititor multicod impresionează printr-o rezoluție de 4 x mai mare pentru rezultate de citire
mai sigure, un timp de evaluare de 10 x mai rapid și o configurare de 10 x mai rapidă.

Buton de învățare
Una din funcțiile deosebite ale senzorului este învățarea simplă cu ajutorul unui buton. După apăsarea butonului de învățare, utilizatorul aliniază cititorul multicod la cod cu ajutorul unui marcaj laser. Focalizarea, setarea expunerii și detectarea tipului de cod sunt realizate, în mod automat, de către senzor. După câteva secunde, senzorul este pregătit de utilizare.

Configurare prin aplicația pentru smartphone
O aplicație pentru smartphone (iOS, Android) este disponibilă pentru configurația de bază a dispozitivului. Utilizatorul poate, de ex. să o folosească pentru definirea declanșatorului sau a adresei IP. În funcție de aceste setări, se generează un cod matricial de date pe display-ul smartphone-ului. Atunci când codul este menținut în câmpul de vizibilitate al cititorului de multicoduri, configurația este realizată automat.

Vision Assistant
Cititorul multicod poate fi configurat extensiv cu ajutorul software-ului premiat Vision Assistant. Spre exemplu, funcția automată de găsire a codului detectează mai multe coduri diferite într-o singură imagine. Utilizatorul poate să atribuie cu ușurință aceste coduri în Vision Assistant.
Mulțumită diferitelor funcții logice, senzorul poate fi programat pentru controlul secvențial. Nu este necesară o unitate de evaluare scumpă. Imaginea live și vizualizarea extinsă a tuturor setărilor oferă o vedere de ansamblu optimă.

Dispozitiv ifm de stocare masivă
Dispozitivul dispune de un dispozitiv de stocare masivă cu posibilitate de înlocuire. Acesta poate fi folosit pentru memorarea sau încărcarea configurațiilor complete
ale cititorului multicod. Acest fapt simplifică înlocuirea dispozitivului și configurarea mai multor unități pentru aceeași aplicație.

Gata de utilizare în câteva secunde

O particularitate: Prin apăsarea unui buton, senzorul realizează automat focalizarea, setarea expunerii și recunoașterea tipului de cod.
Printre altele, aplicațiile cu un cod de bare sau cod 2D pe imagine pot fi setate rapid cu ajutorul butonului de învățare. În felul acesta se realizează economie de timp și de costuri.
Configurația prestabilită a dispozitivului poate fi modificată cu ajutorul unei aplicații de smartphone ușor de folosit.

Definire cu ajutorul unui singur buton și configurare prin aplicația smartphone-ul

Aplicația de definire O2I este folosită pentru generarea unui cod matricial de date pe display-ul smartphone-ului.
Acesta trebuie ținut doar în câmpul de vizibilitate al cititorului multicod, iar configurația
este aplicată automat.
Disponibilă pentru iOS, Android și Windows.

Pentru cerințe complexe: ifm Vision Assistant

Pentru sarcinile de identificare complexe, cititorul multicod poate fi configurat
cu ușurință folosind software-ul Vision Assistant premiat. Imaginea live și
vizualizarea extinsă a tuturor setărilor
oferă o vedere de ansamblu optimă.

Mai multe coduri, o imagine

Funcția automată de căutare a codului de la Vision Assistant recunoaște automat mai multe coduri diferite într-o imagine. Utilizatorul poate să atribuie cu ușurință aceste coduri în Vision Assistant.

Unic - controlul secvențial

Vizualizează toate configurațiile setărilor de imagine și de cod din Vision Assistant.
Acest lucru vă oferă o vedere de ansamblu completă asupra întregii aplicații. Suplimentar, funcția logică și de interfață permite programarea cu ușurință a ieșirii senzorului.

Contrast optim cu ajutorul filtrului de polarizare

Iluminarea opțională integrată cu filtru de polarizare asigură contraste suficiente pentru citirea sigură a
codurilor chiar și în cazul suprafețelor strălucitoare, cum ar fi cele metalice.

Un cod, fundal schimbător

Mai multe imagini pot fi capturate foarte rapid cu un timp de expunere diferit pentru recunoașterea codurilor cu caracteristici de suprafață variabile, cu culoare sau lumină ambientală diferită.

Distanța de operare la mărimea câmpului de vizualizare și versiunile corespunzătoare


Lentile Tipul luminii Nr. comandă

Standard (B) Lumină roșie O2I500

Standard (B) Infraroșu O2I501

Unghi larg (A) Lumină roșie O2I502

Unghi larg (A) Infraroșu O2I503

Lentilă pentru camera foto a telefonului (C) Lumină roșie O2I504

Lentilă pentru camera foto a telefonului (C) Infraroșu O2I505

Despre produse