• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Senzori cu ultrasunete – Detectarea obiectelor pentru amplitudini de scanare mari şi suprafeţe dificile

Aici cele mai importante informaţii într-o singură privire:

  • Carcasă din material plastic M18 în ambele lungimi constructive 60 mm şi 98 mm
  • Carcasă M18 si M30 robusta din otel inoxidabil pentru aplicatii solicitante
  • Disponibile raze de acţiune mari de la 300 mm până la 8 m
  • Traductorul electroacustic oscilant reduce aderarea murdăriei
  • Functionarea retroreflexiva in designul M18 pentru detectarea obiectului independent de orientare
  • Ieşire digitală şi analogică pentru înregistrarea valorii limită şi a distanţei
  • Setare usoara prin intermediul butonului de invatare sau IO-Link pentru versiunile M18 si M30 si invatare prin cablu pentru varianta M18
Ultraschallsensoren bei der Füllstandserfassung

Masurarea continua a nivelului fara contact chiar si pe suprafetele dificile

Domeniu larg de detectie
Unda larga permite chiar si detectarea fiabila a obiectelor cu bariere.
In tot felul de aplicatii, variind de la monitorizarea inaltimii lotului de cutii de carton si monitorizarea distantei pentru detectarea „absentei” de etichete de plastic lucioase, noii senzori furnizeaza valoarea analoga corecta in orice moment.

Alternativă pentru suprafeţe dificile
Senzorii cu ultrasunete transmit şi receptează unde sonore în domeniul de ultrasunete. Obiectul de înregistrat reflectă undele sonore şi prin măsurarea timpului de parcurgere este determinată informaţia despre distanţă. Altfel decât la senzorii optici culoarea, transparenţa sau gradul de strălucire a obiectului nu joacă niciun rol. Astfel pot fi detectate în mod fiabil, spre exemplu, ambalajele cu bule în tehnica de ambalare sau caserolele transparente din plastic în industria alimentară.

Performanţă înaltă
Senzorii cu ultrasunete ifm în forma constructivă M18 oferă o zonă moartă deosebit de mică şi amplitudini de scanare mari care altfel sunt obţinute numai de senzorii de formă constructivă explicit mai mare. În cazul murdăririlor puternice, senzorii funcționează fiabil și pot fi astfel integrați în aplicații în care senzorii optici își ating limitele.

Valoare adaugata folosind versiuni IO-Link
Optarea pentru o versiune IO-Link a senzorilor ultrasonici de la ifm ofera urmatoarele beneficii:

  • Buton de invatare virtuala pentru setarea rapida si eficienta a punctelor de comutare
  • Valoarea distantei este furnizata in mm
  • Unda de sunet reglabila pentru versiunile M30
  • Intarziere ajustabila a pornirii si opririi
  • Documentatia detaliata a parametrilor de setare nu este necesara din moment ce datele sunt stocate in interfata IO-Link
  • Senzorii pot fi usor inlocuiti adoptand parametrii de la memory plug sau importand datele de la interfata IO-Link

Noutăți senzori cu ultrasunete