"Senzorii all-in-one" reduc costurile
Noul debitmetru pentru aer comprimat si masurare de temperatura se evidențiază pentru caracteristicile acestuia polivalente. Nu numai că are integrat un senzor de temperatură ci este prevăzut și cu un senzor de presiune, care-i permite utilizatorului să citească patru valori de procesare simultan (debitul volumic, presiunea, temperatura și totalizator = cantitate totală metri cubi) și să optimizeze producția. Integrarea mai multor parametri de măsurare într-un singur senzor nu numai că reduce considerabil costurile materiale (senzor de presiune, senzor de temperatură, cablaje și carduri de intrare) dar și costurile de instalare și mentenanță.
Avantajele Dvs.
• Siguranța procesului cu monitorizarea presiunii, temperaturii și debitului volumic
• Reducerea costurilor prin monitorizarea energiei, monitorizarea scurgerilor și mentenanța procesului orientată spre sistemul de filtrare
• Reducerea timpilor datorită cablării reduse, a mentenanței și complexității instalării
Monitorizarea aerului comprimat dintr-o privire pentru îmbunătățirea eficienței energetice
Integrarea debitmetrului pentru aer comprimat SD în unitatea de mentenanță existenta sau pe instalații noi genereaza avantaje suplimentare. Acum valoarea de procesare a aerului comprimat în domeniu industrial poate fi monitorizat efectiv în rețelele de aer comprimat cu ajutorul ecranului TFT. Sunt disponibile patru configurații grafice selectabile diferit. Valorile de proces pot fi transmise de asemenea prin IO-link.
Monitorizarea precisa a debitului cu ajutorul debitmetrului SD permite detectarea scurgerilor și reducerea consumului de energie. Suplimentar, repetabilitatea ridicata a debitmetrului asigură exact atât alocarea costurilor de aer comprimat a liniei de producție corespunzătoare cât și o calculare optimizată a costurilor produsului final.
Monitorizarea eficientă a presiunii de funcționare
Datorita senzorului de măsurare a presiunii integrat, ambele caderi de presiune a sistemului de filtrare contaminat și a retelei de aer comprimat, în general pot fi monitorizate în mod optim ceea ce este foarte important pentru că dacă actuatorii incluși ai instalației sunt actionati la 5 bani în loc de 6,3 bari în mod ideal, viteza de încărcare este redusă deja la 25% iar productivitatea este scadere. Pe de altă parte o presiune de funcționare excesivă nu crește performanța ci generează o creștere a consumului de aer comprimat și o uzură ridicată a unității.
Minimizarea variațiilor de calitate prin măsurarea temperaturii
Datorita senzorului de măsurare a temperaturii integrat este posibilă monitorizarea procesului de variere a temperaturii, precum uscarea aerului, și asigurarea calitații producției. Debitmetrul pentru aer comprimat SD crește astfel siguranța procesului.
Baza de date pentru un sistem de gestionare amplă a energiei
conf. DIN EN ISO 50001
Conform directivei UE privind eficiența energetică DIN EN ISO 50001, toate statele membre au întreprins măsuri de economisire a energiei.
Condiția pentru a obține reducerea taxelor este implementarea unui sistem de gestionare a consumurilor de energiei. Standardul impune înregistrări ale calibrării echipamentului de măsurare pentru asigurarea corectitudinii și a repetabilității datelor măsurate.
Combinând noul debitmetru de aer comprimat SD cu calibrările regulate DAkkS rezultă o bază de date optimă pentru un sistem de gestionare a energiei sigur.
Calibrarea ISO SD (cod comandă ZC0020)
Calibrarea DAkkS a senzorului de debit în 6 puncte (cod comandă ZC0075)