You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Pagină de pornire
  3. Utilizarea

Sisteme pentru monitorizarea debitului

Soluția optimă pentru fiecare cerință

În aproape toate procesele de producție și construcții se utilizează lichide sau gaze de ex. pentru alimentarea cu lichid de răcire și lubrifiant a utilajelor și agregatelor sau pentru ventilarea instalațiilor și clădirilor. Senzorii electronici de debit sunt utilizați pentru prevenirea deteriorărilor sau a timpilor de oprire cauzate de întreruperile de debit.
Gama de produse ifm cuprinde senzori de debit cu diferite principii de măsurare pentru monitorizarea majorității tipurilor de agenți, inclusiv apă, ulei sau lichid de răcire dar și aer, aer comprimat sau agenți agresivi.
Domeniile de utilizare cuprind de la sarcinile de monitorizare simplă până la măsurarea precisă a debitului.

Exemple de utilizare senzori de debit și debitmetre

Utilizare în diferite branșe și aplicații.

Această secțiune conține, suplimentar, aplicații din industria alimentară și industria auto.