You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Pagină de pornire
  3. Utilizarea
  4. Mediu hidraulic

Senzori pentru măsurarea mediilor apoase

Senzor
Tip
Domeniu de măsurare Secțiune transversală Agent
temperatură
Treaptă de presiune Caracteristici
SM

0.005...
900 l/min
G 1/4...
G 2
-10...70 C 16 bari •conductivitate min. > 20 µS/cm
SV

1...
100 l/min
1/2"...
3/4"
-10...90 C 12 bari •măsurarea integrată a temperaturii
•rotativ
display multi-color
SVxx50

0.5...
150 l/min
G 1/2...
G 1 1/4
-40...100 C 12 bari •fără display
SBG
0.2...
200 l/min
1/2"...
1 1/2"
-10...100 C 40 bari • măsurarea integrată a temperaturii
SBT
0.3...
50 l/min
Rp 3/4 10...180 C 25 bari • pentru temperaturi ridicate
SBU
0.3...
75 l/min
G 1/2 0...60 C 200 bari • pentru operatii de găurire
SA
3...
300 cm/s
13...400mm -20...100C 100 bari •măsurare relativă
SI
3...
100 cm/s
13...200 mm -25...80 C 300 bari •măsurare relativă