Producția de nivel mondial (WCM) este un standard internațional de evaluare a producţiei. Procesele de producție sunt evaluate în audituri pe baza unui sistem punctual. Printre altele, eficiența site-urilor individuale de producție ale unei companii poate fi comparată la scară mondială. Prin "Pachetele de aplicații ifm", ifm oferă pachete gata de utilizare pentru optimizarea componentelor liniei individuale. Aceasta ajută compania la colectarea punctelor anterioare din clasificarea WCM.
"WCM" stabilește cele mai înalte standarde din industria producătoare. Alte standarde internaționale de evaluare pentru optimizarea procesului includ "Made in China 2025", "Principiul de producție Toyota" sau "BASF 4.0". În final, "Industry 4.0" constituie de asemenea o strategie de optimizare a proceselor de producție.
Auditurile WCM se bazează pe maxim 100 de puncte, care pot fi atinse de companii prin introducerea diferitelor strategii de optimizare.
Niveluri de clasificare WCM
Teoretic, orice companie poate să atingă maximum 100 de puncte. Există următoarele niveluri de clasificare:
Producția de nivel mondial poate fi observată ca un standard pentru toate companiile participante. Starea actuală: Există doar două companii la nivelul mondial, care se apropie de atingerea a 80 de puncte.
"Pachetul de aplicații ifm" – colectarea punctelor pentru WCM
ifm oferă pachete de aplicaţii pentru monitorizarea componentelor definite ale diferitelor componente ale sistemului. Momentan, aceste soluții gata de utilizare sunt disponibile pentru monitorizarea ventilatoarelor, pompelor, compresoarelor și a circuitelor de apă de răcire. Alte pachete sunt în pregătire.
Aceste soluții complete includ toate elementele necesare pentru monitorizare. Pe lângă senzori, de ex. pentru monitorizarea temperaturii, presiunii și vibrațiilor, acestea cuprind și un PC industrial cu software-ul LR SMARTOBSERVER pentru colectarea, vizualizarea și analizarea datelor. Toate componentele sunt livrate într-un tablou de control preconfigurat astfel încât acestea să poată fi puse în funcțiune într-un timp foarte scurt.
Scopul: întreținere în funcție de stare
Țelul este ameliorarea calității procesului de întreținere și de reparație, de la "întreținerea în funcție de timp" până la "întreținerea în funcție de stare".
Datele procesului provenite de la senzorii componentelor de producție individuale sunt trimise LR SMARTOBSERVER, unde sunt citite și analizate. Cu ajutorul algoritmilor pentru managementul valorilor limită, alarmele sunt generate pentru activități de întreținere.
Pachetele de aplicații ifm sunt folosite deja în peste 20 de întreprinderi din industria auto. Clienții au fost impresionați în mod special de implementarea rapidă a diferitelor componente ifm. Anumite pachete pot fi instalate pe durata funcționării.
Pentru revenirea la WCM: Mulțumită pachetelor de aplicaţii, clienții au primit 2 puncte per aplicație la audit.
Pe scurt: "Pachetul de aplicații ifm" vă ajută să atingeți o poziție de top în clasificarea Producției de nivel mondial.