You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Industry 4.0
  2. Gata pentru viitor
Industry 4.0 – The IIoT-ToolKit from ifm

Industry 4.0 – Setul de instrumente IIoT de la ifm

Descoperiți "trusa de instrumente digitale" unică de la ifm, plină de soluții practice pentru actualizarea digitală utilajului dumneavoastră.
Niciodată înainte nu a fost atât de simplă permiterea colectării și utilizării datelor relevante și importante. Numai o perspectivă optimă asupra sistemului va face posibil ca dumneavoastră să luați deciziile corecte pentru controlul mentenanței și producției dumneavoastră. Acest lucru vă va oferi siguranța că cerințele de producție de mâine vor fi îndeplinite.
Începe cu senzorul compatibil IO-Link de la ifm și va trece prin toate nivelurile de producție și control al companiei pas cu pas.

Gata pentru viitor

Obțineți informații din date

În 'Industrial Internet of Things' (IIoT) instalațiile și utilajele intră în contact unele cu altele. În cloud, fiecare utilaj poate fi reprezentat de un geamăn digital într-o fabrică virtuală. Chiar dacă nu utilizează același limbaj date fiind propriile sisteme de comandă, noi realizăm conexiunea cu fabrica virtuală. Cu ținta de a obține informații din datelor lor. Pentru o utilizare eficientă, oferă detalii privind starea utilajelor, mentenanța necesară, potențialul de creștere a productivității, opțiunile de economisire a energiei și multe altele.

Soluții inteligente

Soluția multifuncțională de la ifm: Produse – Servicii – Software

Setul de instrumente IIoT de la ifm permite un flux continuu de informații de la primul nivel (infrastructura utilajelor) până la ultimul nivel (infrastructura IT). La interfața căii Y, componente hardware și software sunt interconectate într-un mod inteligent.

Datele de proces, privind utilajele și cele de diagnoză furnizate prin IO-Link pot fi acum citite, evaluate și diagnosticate în detaliu utilizând soluțiile software ifm. Cu efort minim de integrare - posibil chiar și în timpul operării - setul de instrumente IIoT permite declanșarea și controlul unor activități și procese de monitorizare în fabrica inteligentă.

Tehnologiile noastre pentru provocările voastre

Soluții software de la ifm

Portofoliul de produse moneo oferă module de funcție suprapuse standardizate pentru utilizare flexibilă pentru optimizare și asigurarea calității lanțului de producție și de proces.

Povești de succes pentru viitor

 

Soluții pentru aplicații ifm

Mentenanță în funcție de stare - beneficiați de pe urma eficienței și calității sporite:

Diagnoză continuă:
Întreținere în funcție de stare, atunci când este necesară, în locul intervalelor de service stabilite. Înlocuirea pieselor poate fi planificată.

Reducerea costurilor

Diagnoză timpurie
Monitorizare de bază; diagnosticarea vibrațiilor la rulmenții de element rulant. Detectarea timpurie a deteriorării motorului, a funcționării uscate sau a cavitației.

Prevenirea timpilor de nefuncționare neplanificați

Eficiența maximă:
Colectarea și analiza datelor. Curățare, conform necesității.

Optimizarea proceselor

Integrare cu ușurință
Soluție pentru o aplicație de la senzor la evaluare și instrument de analiză în funcție de rețea.

Implementare independentă de departamentul propriu de IT

Scalabil
Poate fi extinsă la alte aplicații și sisteme ERP.

De la senzor la ERP

Bună practică "made by ifm"

Fiind specialist pentru tehnologia automatizărilor cu 50 de ani de experiență în producția industrială, ifm este partenerul vostru ideal pentru introducerea și implementarea soluțiilor de digitalizare personalizate pe calea către fabrica inteligentă.
O competență solidă în hardware și software împreună cu idei vizionare garantează progresul dumneavoastră perpetuu.

Cooperarea noastră cu dumneavoastră începe acolo unde poate fi generată valoare adăugată pentru dumneavoastră direct.

  • Optimizarea proceselor de producție și mentenanță,
  • eficiență și eficacitate sporite,
  • costuri diminuate,
  • avantaje competitive și oportunități de creștere

Devino pionier IIoT acum!

Aceasta este abordarea practică!

De la senzorul individual la o soluție de business de ansamblu - soluțiile ifm sunt scalabile astfel încât digitalizarea companiei dumneavoastră este implementată gradual conform cerințelor proprii. Industry 4.0 este fezabil – cu partenerul corect este mai ușor decât ați putea crede.

Componentă Ambalaj Utilizarea
Ambalaj
Utilizarea
Soluție
Conectat
Soluție
Business
Soluție

 

Un start foarte ușor către un viitor promițător și fără griji

Beneficiați de șansa de a vă afla printre pionierii tehnologiei digitale cât și de pe urma numeroaselor avantaje. Totul funcționează fără probleme, opririle sau chiar timpii morți ai unei instalații complete sunt acum de domeniul trecutului. Va exista mai mult spațiu de manevră pentru noi proiecte.

ifm vă va acompania pe parcursul drumului dumneavoastră. În funcție de cerințele dumneavoastră, departamentul de vânzare a sistemelor ifm vă va asista încă de la început - de la consultanță strategică, dezvoltarea de soluții de software și hardware individuale și implementarea lor corespunzătoare, până la servicii avansate.

Împreună vom asigura succesul proiectului dumneavoastră.

Rețeaua de vânzări sisteme ifm

Inginerul dumneavoastră de vânzări sisteme ifm vă va oferi tot know-how-ul ifm pentru a implementa și optimiza monitorizarea întreprinderii dumneavoastră. Suntem aici pentru dumneavoastră.