You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Lumini de semnalizare
  3. Turn de iluminare cu 5 segmente

Turn de iluminare cu 5 segmente

Utilizare dublă: intrări digitale standard sau comunicaţii IO-Link

  • ifm oferă două game diferite de turnuri de semnalizare: DV25xx cu interfaţă IO-Link, şi DV15xx cu interfaţă IO-Link ŞI intrări digitale pentru controlul fiecărui segment
  • DV25xx foloseşte un singur conector M12, 4 pini
  1. UB+
  2. nu se utilizează
  3. UB-
  4. IO-Link

Cu ajutorul interfeţei IO-Link puteţi controla fiecare segment într-un mod foarte rapid şi flexibil. Puteţi schimba culoarea, intensitatea luminoasă şi frecvenţa aprinderii intermitente.

  • DV15xx foloseşte un singur conector M12, 8 pini
  1. LED segment 5
  2. buzzer (DV1510 şi DV1530)
  3. LED segment 3
  4. LED segment 2
  5. alimentare cu tensiune
  6. LED segment 1
  7. LED segment 4
  8. IO-Link

În această versiune aveţi şi o interfaţă IO-Link. Însă suplimentar, puteţi folosi 6 intrări digitale pentru controlul celor 5 segmente cu LED-uri şi a buzzerului. Aşadar puteţi folosi acest turn de semnalizare şi la utilajele convenţionale fără interfaţă IO-Link.

Modul de configurare fără IO-Link în partea superioară a turnului de iluminare

  • Puteţi seta parametrii turnului de iluminare fără IO-Link
  • Puteţi defini culoarea, intensitatea luminoasă şi frecvenţa aprinderii intermitente pentru fiecare segment

Cu ajutorul unui buton de setare, lampa de semnalizare poate fi setată fără IO-Link

  1. Îndepărtaţi sticla de protecţie
  2. Începeţi faza de configurare prin apăsarea butonului de setare
  3. Operaţia de setare

Cu ajutorul butonului de setare a parametrilor pot fi setate următoarele proprietăţi pentru fiecare segment cu LED-uri:

  • Culoarea (roşu, verde, portocaliu, albastru, violet, turcoaz, alb, galben, stins)
  • Frecvenţa (aprins continuu, rată scăzută de aprindere intermitentă lentă/medie/rapidă, rată ridicată de aprindere intermitentă lentă/medie/rapidă)
  • Iluminare (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)

Cele trei moduri

Dacă turnul de semnal este conectat la un port IO-Link Master, acesta poate fi controlat prin IO-Link.

Sunt disponibile trei moduri diferite
Modul trebuie definit prin IO-Link cu parametrul "regimul de funcţionare"
Video-ul următor oferă o scurtă introducere privind semnificaţia a celor trei moduri

1. Modul ON/OFF (Pornit/Oprit)
Segmentul dorit al lămpii este pornit/oprit prin setarea "1" în bit-ul corespunzător al fluxului de date de proces. Segmentul luminează în conformitate cu parametrii setaţi separat. Trebuie să setaţi parametrii printr-o comunicare aciclică.

2. Modul Roşu Verde Albastru
Segmentul dorit al lămpii este aprins în culoarea dorită prin setarea unui cod RVA în fluxul cu datele procesului. Modul intermitent este setat de asemenea printr-un număr BCD în fluxul cu datele procesului. În acest caz nu aveţi nevoie de setarea aciclică a parametrilor.
Proprietăţile segmentelor cu LED-uri sunt definite după cum urmează.

Culoare Aspect
0 0 0 oprit 0 0 0 aprins permanent
1 0 0 roşu 0 0 1 rată scăzută de aprindere intermitentă lentă
0 1 0 verde 0 1 0 rată scăzută de aprindere intermitentă medie
1 1 0 galben 0 1 1 rată scăzută de aprindere intermitentă rapidă
0 0 1 albastru 1 0 0 rată ridicată de aprindere intermitentă lentă
1 0 1 violet 1 0 1 rată ridicată de aprindere intermitentă medie
0 1 1 turcoaz 1 1 0 rată ridicată de aprindere intermitentă rapid
1 1 1 alb

3. Modul analogic
Formatul display-ului analogic este definit prin setarea unui număr BCD în fluxul cu datele procesului. Valoarea analogică transmisă între 0 şi 100% este semnalizată corespunzător.