You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Senzori LDL: Conductivitatea – o nouă abordare
  3. Tehnologia

Tehnologia

Conductivitatea măsoară cât de bine este condus curentul electric de o substanță. Ea este influențată de cantitatea de ioni liberi (săruri, acizi, alcalii) din agent și de temperatura agentului: cu cât există mai mulți ioni liberi, cu atât mai mare este conductivitatea. De obicei, un senzor de conductivitate este compus din două plăci metalice aflate în contact cu agentul. Dacă se imersează doi electrozi într-un lichid conductor și dacă este aplicată o tensiune pe acești doi electrozi, atunci are loc trecerea curentului electric

Ionii încărcați pozitiv (cationi) se deplasează spre electrodul încărcat negativ, iar ionii încărcați negativ (anioni) se deplasează spre electrodul încărcat pozitiv. Cu cât sunt mai mulți ioni liberi în agent și cu cât este mai mare conductivitatea electrică a agentului, cu atât mai mare este curentul electric.

Unitatea SI pentru conductivitate este Siemens per metru (S/m). Figura următoare prezintă valorile conductivității pentru anumiți agenți uzuali.


Există două metode de măsurare a conductivității: galvanic și inductiv. Selecția depinde de conductivitatea agentului, de corozivitatea lichidului și de conținutul de elemente solide suspendate.

Senzori de conductivitate galvanică (LDL1xx)

Senzorul de conductivitate galvanică de la ifm dispune de doi electrozi metalici și de alți senzori de măsurare a conductivității. Diferența la designul nostru este faptul că tubul metalic și carcasa senzorului au rol de prim electrod, iar vârful metalic al senzorului este al doilea electrod.

Se aplică curent între vârful senzorului și îmbinarea filetată a carcasei, iar fluxul electric este măsurat.

Senzori de conductivitate inductivă (LDL2xx)

Un senzor de conductivitate inductivă este compus din două bobine metalice înfășurate cu fire și încastrate într-un corp de plastic (PEEK este folosit pentru produsele ifm). Prima bobină (bobina emițătorului) generează o tensiune electrică în lichid. În funcție de conductivitatea agentului se generează un curent alternativ. Acesta din urmă generează un câmp magnetic alternativ în a doua bobină (bobina receptorului), care este proporțional cu conductivitatea agentului.

Măsurarea conductivității inductive are câteva avantaje:

  • Rezistență crescută la coroziune datorită vârfului PEEK.
  • Insensibilitate la elementele solide din agent atâta timp cât nu este înfundat canalul de măsurare.
  • Neinfluențat de agentul cu conductivitate ridicată.

Influența temperaturii

Conductivitatea unui material depinde în mare parte de temperatură - aproximativ 1...5% per °C. Toți senzorii de conductivitate au o măsurare încorporată a temperaturii pentru compensarea modificărilor de temperatură din agent.

Poziția senzorilor de temperatură în LDL200 (stânga) și LDL100 (dreapta)

Senzorii LDLfuncții suplimentare

Umiditatea poate să pătrundă în camerele terminale și în garniturile de etanșare a cablului. Acesta este adesea un dezavantaj al senzorilor instalați în zonele umede. Gama LDL reduce defecțiunile datorită unui emițător IP68 / IP69K all-in-one. Senzorii au o carcasa din oțel inox închisă, o tijă de sondă PEEK și nu necesită o cameră terminală cu cablă sau o garnitură de etanșare a cablului.

Toți senzorii de conductivitate sunt livrați cu un certificat din fabrică și sunt pregătiți direct de funcționare. Sub numărul serial al senzorului este disponibil un certificat din fabrică gratuit pentru descărcarea de pe pagina noastră web.

Datorită IO-Link și senzorii pot fi calibrați pe teren cu ajutorul parametrului Aport de calibrare (CGA) și a unei soluții standard sau de referință.

Gama LDL cu carcasă închisă și conexiune M12 industrială standard.