You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Senzori LDL: Conductivitatea – o nouă abordare
  3. Selectarea produselor

Selectorul produsului

Gama LDL este compusă din două versiuni:

  • LDL100 cu un domeniu de măsurare de 100 µS/cm…15 mS/cm. Nu pot fi măsurați agenții cu o conductivitate mai mare de 15 mS/cm, dar senzorul poate fi folosit pentru diferențierea unui agent în domeniul de măsurare.
  • LDL2xx cu un domeniu de măsurare de 100 µS/cm…1 S/cm.

Selector conform valorii agentului / conductivității

1. Conductivitatea (µS/cm): 2. Apă foarte pură, 3. Apă pură, 4. Apă de serviciu, 5. Apă potabilă, 6. Bere, 7. Lapte, 8. Suc de fructe, 9. Acid fosforic (1 %), 10. Hidroxid de sodiu (1 %), 11. Acid sulfuric (1 %), 12. Acid clorhidric (1 %), 13. Hidroxid de sodiu (5 %)

Selector în conformitate cu aplicația

Utilizarea


LDL100



LDL200



LDL201

Tranziția fazei (de ex. apă de clătire / produs)
Diferențierea / validarea produsului
Monitorizarea scurgerii (de ex. schimbător de căldură)
Calitatea apei (peste 100 µS / cm)
Concentrația de substanțe chimice în procesul CIP
Conținut de sare