You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States

Întrebare: Care este influența temperaturii asupra conductivității?

Răspuns: Dacă are loc creșterea temperaturii agentului, conductivitatea crește semnificativ - de la 1 la 5 % per °C. Pentru compensarea modificărilor de temperatură, valorile conductivității sunt frecvent comparate cu o valoare a temperaturii de referință; tipic 25 °C. Având un senzor de temperatură integrat, LDL poate compensa temperatura pentru măsurătoarea conductivității. Este necesar un singur coeficient de temperatură pentru precizia suficientă într-un interval de 30 până la 40 °C. Intervalele aproximative pentru coeficienții liniari de temperatură sunt:

  • Acid -- 1,0...1,6 % per °C
  • Alcalii -- 1,8...2,2 % per °C
  • Săruri -- 1,8...3,0 % per °C

Coeficientul de temperatură "T.Cmp" pentru familia LDL poate fi schimbat cu ajutorul software-ului de configurație Dispozitivul LR.

Întrebare: Trebuie să folosesc ieșirea de temperatură pentru compensația temperaturii?

Răspuns: Nu. Familia LDL măsoară automat temperatura agentului și compensează intern măsurarea conductivității.

Întrebare: Ce reprezintă o constantă a celulei și din ce motiv nu este specificată de ifm?

Răspuns: O constantă a celulei reprezintă raportul dintre zona electrodului și distanța dintre aceștia și este specificată, în general, pentru măsurarea (galvanică) directă. Majoritatea senzorilor de conductivitate disponibili în comerț măsoară conductivitatea, conductivitatea nespecifică și conductanța x constanta celulei = conductivitatea. ifm nu specifică o constantă a celulei deoarece designul senzorului nu folosește doi electrozi ai tijei de sondă. Carcasa LDL1 formează un electrod, iar vârful senzorului formează celălalt electrod. Pentru informații suplimentare consultați tehnologia.

Întrebare: Este posibilă utilizarea adaptoarelor cu clemă împreună cu LDL200?

Răspuns: În comparație cu LDL100, lichidul trebuie să treacă prin canalul de măsurare al LDL200. Aceasta minimizează influența turbulenței. Notă: LDL nu este recomandat pentru instalarea în secțiunile transversale ale conductelor mai mici de 2" deoarece canalul de măsurare nu atinge fluxul prin conductă.

Majoritatea Teurilor cu clemă disponibile în comerț au o alungire care previne contactul canalului de măsurare și al fluxului. Dacă doriți să folosiți un Teu sau un fiting de priză, vă rugăm să instalați LDL201. Acesta este conceput pentru asemenea aplicații datorită adâncimii sale de imersiune mărite.

Întrebare: Cum pot ajusta măsurătorile LDL cu un senzor standard cunoscut sau cu altul?

Răspuns: Meniul de configurare al familiei LDL cuprinde parametrul "CGA" (Aport de calibrare). Acest parametru poate fi ajustat cu software-ul Dispozitivului LR. Se poate ajusta 80...120 % din valoarea afișată.

Dacă are loc ajustarea la o soluție standard introduceți senzorul în soluție și ajustați CGA sus sau jos pentru reglare. Pentru evitarea erorilor aferente temperaturii dezactivați compensarea temperaturii și ajustați folosind conductivitatea standardului la temperatura actuală a agentului.

La ajustarea cu un senzor existent, ambii senzori trebuie instalați în aceeași conductă. Compensarea temperaturii trebuie dezactivată pentru ambele dispozitive. Agentul trebuie să se scurgă la o viteză mare pentru evitarea influențelor de temperatură. Ajustați CGA în sus sau în jos.

Conductivitatea standard / conductivitatea măsurată x 100 = CGA