You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Senzori LDL: Conductivitatea – o nouă abordare
  3. Ghid de instalare

Condiții de instalare

Pentru funcționarea corectă trebuie respectate câteva instrucțiuni.

Instalarea

De preferință, senzorul este montat în conducte ascendente pentru a asigura o conductă plină. Dacă senzorul este instalat într-o conductă orizontală, iar apoi la un unghi de max. 45° față de orizontală. Aceasta previne bulele de aer și depunerile.

Pentru LDL2xx, canalul de măsurare trebuie dispus paralel față de direcția de curgere. Un marcaj de aliniere este trasat cu laser pe carcasa senzorului și indică orientarea corectă în cablu.

Diametrele nominale ale conductei / adaptoare recomandate

Diametrele nominale ale conductei
LDL100

LDL200

LDL201
1" / DN25
Adaptor de proces E43306

Nerecomandat Nerecomandat
1,5" / DN38
Adaptor de sudură E43310


Adaptor de sudură
E43307

Nerecomandat Nerecomandat
≥2" / DN50
Adaptor de proces E33229


Adaptor cu clemă E33309

Adaptor pentru conductă de lapte E33213

Adaptor de sudură E30130