You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Senzori LDL: Conductivitatea – o nouă abordare
  3. Beneficiile IO-Link

Beneficiile IO-Link

Cu IO-Link, gama LDL poate furniza:

  • Conductivitatea și valoarea temperaturii printr-un singur fir
  • Rezoluție de măsurare ridicată fără depuneri
  • Modificări ale rețetei și reglarea dispozitivului din mers
  • Starea actuală a dispozitivului
  • Histograma orelor de funcționare
  • Memoria internă pentru conductivitatea / temperatura min și max
  • Înlocuirea automată a dispozitivului

Cu ajutorul IO-Link, rezoluția valorii de conductivitate este aceeași în domeniul de măsurare.Aceasta este foarte importantă la utilizarea versiunii inductive (toroidale). Un proces CIP tipic folosește substanțe chimice cu conductivitate ridicată și apă de clătire cu conductivitate redusă.La utilizarea unei ieșiri analogice, semnalul este emis pe un interval mai mare, reducând posibilitatea detectării modificărilor minore ale conductivității.Aceasta poate cauza nedetectarea unor cantități reziduale de substanțe chimice în apa de clătire sau în produse.

Compararea rezoluției pentru IO-Link și semnale analogice

Domeniu de măsurare

(µS/cm)

Card de intrare analogică PLC

(12 biți)

IO-Link *
0...500 1µS/cm 1µS/cm
0...5.000 2µS/cm
0...15.000 4 µS/cm
0...100.000 25 µS/cm
0...500.000 122 µS/cm
0...1.000.000 244 µS/cm

* Domeniul de măsurare LDL100 este limitat la 15.000µS/cm