1. Pagina de start
  2. IO-Link
  3. Cunoaştere / Întrebări frecvente
  4. Glosar

Glosar IO-Link

Actuator

Aparat pentru transformarea semnalelor electrice în energie de mişcare.
 

Date aciclice

Date care sunt transferate de sistemul de comandă numai după cerere (de ex. date de parametru, date de diagnoză).
 

COM1-3

Rate de transfer date IO-Link
 

Device

Un device poate fi un senzor, un actuator sau un aparat hibrid. Este un participant pasiv şi răspunde numai la cererea Master-ului.
 

DI

Digital Input (intrare digitală)
 

DO

Digital Output (ieşire digitală)
 

DTM

Device Type Manager (driver specific producătorului)
 

Event

Prin event (eveniment) device-ul poate anunţa master-ului o stare de funcţionare incorectă. Aceasta are loc prin plasarea unui bit în interfaţă. Master-ul citeşte acest Event cu un cod de eroare clasic.
 

FDT

Instrument (tool) Field Device (de ex. ifm Container)
 

Fişier GSD

Fişier de bază al aparatului - descrie o interfaţă către aparatul care trebuie racordat la magistrala de câmp Fişierele GSD sunt prezente ca fişier şi sunt puse la dispoziţie de către producătorul aparatului.
 

HMI

Aparat de operare şi monitorizare a sistemului de automatizare (Human Machine Interface).
 

Hub

Contrar unui Gateway hub-urile realizează legături între interfeţe egale, cunoscute sub numele de hub USB.
 

Aparat hibrid

Un aparat combinat care unifică atât funcţiile unui senzor cât şi ale unui actuator.
 

IEC 61131-9

Standardul internaţional IEC 61131 se ocupă de bazele PLC (controlere programabile logice). Secţiunea 9 descrie IO-Link sub denumirea Single-drop digital communication interface for small sensors and actuators (SDCI) (Interfaţă comunicare digitală punctuală pentru senzori mici şi actuatori).
 

IODD

Descriere aparatelor electronice ale device-urilor (IO Device Description).
 

IO-Link Device

Aparat de câmp care este controlat şi comandat de un IO-Link Master.
 

IO-Link Master

Reprezintă legătura dintre o magistrală de câmp supraordonată şi device-ul IO-Link. Master-ul IO-Link controlează şi comandă device-urile IOLink.
 

MES

Ca şi Manufacturing Execution System (MES) este desemnat un nivel ce operează aproape de proces a unui sistem de administrare (management-ul) a fabricaţiei. Adesea termenul german ‚Sistem de conducere producţie‘ este folosit sinonim. MES se evidenţiază faţă de sistemele ce acţionează asemănător referitor la planificarea producţiei, aşa numitele sisteme ERP (Enterprise Ressource Planning), prin directa racordare la sistemele repartizate ale automatizării de proces şi facilitează conducerea, ghidarea, comanda sau controlul producţiei în timp real. Aici aparţin înregistrările clasice de date şi pregătirile precum înregistrarea datelor de exploatare (BDE), înregistrarea datelor maşinii (MDE) şi înregistrarea datelor personalului care au un efect actual asupra procesului de fabricaţie/producţie.
 

Port

Un Port este un canal de comunicare IO-Link.
 

Server de parametrizare

Un Master IO-Link conform specificaţiei IO-Link 1.1 poate fi funcţiona ca server de parametrizare pentru device-ul IO-Link.
 

Legătură punct la punct

O legătură punct la punct este o legătură directă, nemijlocită între două puncte, locaţii sau aparate.
 

Senzor

Aparat pentru înregistrarea şi transformarea valorilor fizice în mărimi electrice.
 

PLC

Un PLC este un calculator industrial instalat pentru comanda sau reglarea unei maşini sau instalaţii şi este programat pe bază digitală. Utilizatorul programează un PLC conform cerinţelor instalaţiei sale. Semnalele perifericelor sunt citite respectiv emise prin subansambluri de introducere/emitere sau masteri magistrale de câmp şi slaves magistrale de câmp descentralizaţi.
 

SIO

Mod Standard Input Output: Racordarea aparatelor uzuale, digitale la port-urile IO-Link-Master.
 

Slave

Participantul la Bus (magistrală) care nu comunică independent ci răspunde exclusiv la solicitările Master-ului.
 

Timp de transformare

Timpul de transformare este suma din timpul care îi este necesar transformatorului A/D pentru a înregistra o valoare măsurată precum şi timpul aplicaţiilor temporale (diagnoză, monitorizare întrerupere conductor) pentru a prelucra valoarea măsurată în subansamblu.
 

Date ciclice

Date care sunt transferate de sistemul de comandă în mod automat la intervale de timp regulate (date de proces, stare valoare).
 

Timp ciclu

Timpul ciclului numerotează la un sistem de comandă prelucrarea completă a programului de la citirea intrărilor până la emiterea ieşirilor. Prin sistem de comunicare timpul ciclului desemnează timpul până când sunt schimbate toate datele cu toţi participanţii şi cilul începe de la început.