- Pagina de start
- IO-Link
- Aplicatii in industria de automatizare
Aplicatii in industria de automatizare
Debitmetru gaze comprimate pentru inregistrarea consumului de energie
Scurgerile sunt o sursa semnificativa de energie irosita in sistemele de aer comprimat, irosind de multe ori pana la 20-30% din capacitatea compresorului. Scurgerile de aer pot contribui, de asemenea, la probleme in operarea sistemului si pot cauza fluctuatii in presiunea sistemului. Acest lucru, la randul sau, poate duce la o eficienta redusa in functionarea echipamentului pneumatic si poate afecta productia. Pot aparea cicluri inutile care pot extinde timpul de operare. Intretinerea echipamentului este necesara mai des. Senzorul SD de la ifm pentru fluxul de aer permite detectia si eliminarea scurgerilor costisitoare din linie.
Functii suplimentare cu datele IO-Link
Implementarea sistemelor de monitorizare a aerului comprimat este, in mod specific, prohibitiva din punctul de vedere al costurilor. IO-Link transmite printr-un singur cablu de semnal valori de proces multiple, cum ar fi debit, temperatura si valori totale, eliminand numeroasele si costisitoarele fise analogice. Deoarece un singur senzor poate transmite semnale de proces multiple, sunt eliminate imbinarile suplimentare pentru conducte, senzorii, firele si, in cele din urma, fluidizeaza inventarul. Economiile din detectia energiei irosite si reducerea costurilor totale de instalare permit recuperarea rapida a investitiei.
Senzorii de vacuum monitorizeaza bratele de aspiratie
Senzorii de vacuum din seria PN7 detecteaza cantitatea de vacuum necesara pentru operarea corecta a bratelor de aspiratie. Daca nu sunt atinse valorile minime, bratul de aspiratie ramane in pozitia initiala pentru a preveni deteriorarea piesei si sistemelor. Sunt monitorizate reteaua de aer comprimat sub presiune ridicata (175 psi) si reteaua de aer comprimat sub presiune scazuta (87 psi).
Functii suplimentare cu datele IO-Link
Daca este necesar sa se inlocuiasca senzorul de vacuum PN7, functia de inlocuire automata a dispozitivului poate copia parametrii la noul senzor prin IO-Link. Acest lucru economiseste timp si previne posibile erori in setarea punctelor de comutare. Senzorul de vacuum poate fi, de asemenea, utilizat ca dispozitiv de pornire / oprire sau functie analogica prin IO-Link, ceea ce permite un singur senzor pentru gestionarea aplicatiilor digitale si analogice. IO-Link reduce costurile si cerintele de inventar.
Verificare coliziune pentru platforma de asamblare
Senzorul optic de distanta din seria O1D detecteaza daca platforma de asamblare este ocupata cu piese de caroserie. Inainte ca elementele de caroserie sa fie transportate in zona, manerul este coborat, iar caroseria este abia ulterior pozitionata si fixata. Pozitia O1D este critica si, deseori, nu se poate parametriza fara oprirea liniei de asamblare daca trebuie schimbata aplicatia.
Functii suplimentare cu datele IO-Link
Parametrizarea de la distanta este esentiala in aceasta aplicatie. Senzorul de distanta O1D este montat intr-o locatie inaccesibila si nu poate fi ajustat fara oprirea liniei de productie. Cand sunt schimbate diferite modele de productie, IO-Link permite schimbarea parametrilor senzorului de la distanta, prin PLC / procesor. Nu este necesar sa se opreasca linia!