You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Module IO-Link
  2. Tehnologia
  3. Informații stare în datele de procesare

Informații stare în datele de procesare

Comunicații date de la master la modulele de ieșire:
CLP-ul poate controla orice ieșire în fiecare modul de ieșirecare este conectat la masterul IO-Link. Master-ul trimite pe ieșire 4 octeți de date ciclice. Ieșirea se comutăcând bit-ul corespondent din datele de procesare este "1".

Răspunsul modulului de ieșire către master:
În aceeași manieră CLP-ul poate citi informațiile de stare de la fiecare modul. În octetul 4, modulul poate detecta subtensiune, scurtcircuit și starea generală a modulului.

  • În caz de supratensiune sau scurt-circuit în una sau două tensiuni de alimentare, toți biții de eroare de pe această "parte" sunt setați pe "1".

Dacă tensiunea totală de pe o parte este prea ridicată, unitatea decuplează partea supraîncărcată și dezactivează această parte. Pentru a reactiva ieșirile pe această parte există 3 metode:

Metoda A:

  • Setează octetul de date de procesare 0 și octetul 2 la 0 prin intermediulIO-Link
  • Partea stângă este activă din nou
  • Setează octetul de date de procesare 1 și octetul 3 la 0 prin intermediulIO-Link
  • Partea dreaptă este activă din nou

Metoda B:

  • Deconectați modulul și conectați-l la loc
  • Ambele părți sunt active

Metoda C:
După remedierea sursei scurtcircuit-ului utilizatorul poate trimite comenzi IO-Link care deblochează închizătoarele laterale L și R:

  • 208 resetare închizătoare laterală L
  • 209 resetare închizătoare laterală R

În caz de subtensiune pe partea stângă sau dreaptă bit-ul UVL sau UVR indică această defecțiune.

Informația "stării" in octetul 6 este o copie a variabilei [Stare dispozitiv] în canalul de date de procesare:
(0) Dispozitivul este OK
(1) Mentenanță necesară
(2) În afara specificației
(3) Verificarea funcționării
(4) Defecțiune