1. Pagina de start
  2. Tehnologii
  3. io-key

Indiferent unde.
Indiferent ce.
Măsurare la îndemână.

Monitorizare inteligentă. Wireless, nelimitat.

În prezent, monitorizarea centralizată a datelor senzorilor pentru aplicaţii mici sau descentralizate este destul de dificilă şi relativ costisitoare. Investiţiile iniţiale ridicate pentru infrastructura necesară şi cablarea scumpă sunt adesea motivele pentru care astfel de proiecte nu sunt foarte atractive şi neprofitabile. Cu toate acestea, există în sfârşit o soluţie: io-key!

Ce îl face special: io-key transferă datele senzorilor conectaţi prin reţeaua mobilă (reţeaua NB-IoT sau 2G) într-un cloud securizat în care utilizatorul poate accesa datele structurate clar într-un tablou de bord - indiferent când şi unde. Cablarea lungă şi scumpă pentru a ajunge la senzori îndepărtaţi este predispusă la erori şi a devenit o chestiune a trecutului, la fel ca infrastructurile supra-dimensionate, scumpe, folosind doar un număr mic de senzori.

Monitorizarea proceselor şi a instalaţiilor descentralizate poate fi atât de simplă.

io-key în detaliu

io-key în detaliu: simplu, convenabil, puternic


Simplitate: instalarea economiseşte timp şi bani
Cu ajutorul io-key veţi opta chiar de la început pentru o formă uşor de manipulat, dar puternică, de monitorizare a proceselor şi a instalaţiei. O sursă de alimentare cu tensiune şi o reţea GSM disponibilă - acestea sunt tot ceea ce este necesar pentru a transmite datele senzorilor IO-Link conectaţi în cloud. Nu este necesară o conexiune complexă la reţeaua companiei sau la un regulator.

Convenabil: funcţia de alarmă prin e-mail sau mesaj text, rapoarte automate
Tabloul de bord clar permite utilizatorului să stabilească valori limită pentru senzorii conectaţi doar cu câteva clicuri de mouse. Dacă aceste valori limită sunt depăşite, utilizatorul va fi alertat prin e-mail sau mesaj text. Mai mult, toate tipurile de date pot fi rezumate şi exportate automat în formular sau rapoarte.

Puternic: carcasă robustă, vastă alegere de senzori
Fie într-un mediu prăfuit, fie în aer liber, datorită clasei de protecţie IP65, io-key este soluţia perfectă pentru toate tipurile de aplicaţii. Datorită celor două conexiuni cu senzori, poate fi implementată o mare varietate de scenarii de monitorizare. ifm dispune de numeroşi senzori IO-Link diferiţi în magazin pentru scopul acesta.

Dintr-o privire

Dintr-o privire: avantajele io-key

 

  • Monitorizarea Plug & play: monitorizarea instalaţiei asistată de senzori, fără planificare sau cablare de reţea
  • Configurare simplă: conectaţi io-key la o sursă de alimentare cu tensiune, conectaţi senzorul(ii) la io-key, înregistraţi în cloud-ul ifm. Atât! În acest moment puteţi citi datele senzorului.
  • Flexibilitate ridicată: locaţia de instalare poate fi liber aleasă - mulţumită IP65, chiar şi în exterior. Alegere liberă de un mare număr de senzori IO-Link pentru toate tipurile de aplicaţii
  • Eficienţă: costuri reduse în comparaţie cu alte soluţii cloud industriale

io-key în practică: exemple de aplicaţii


Monitorizarea maşinilor vechi prin gateway radio
Până în prezent, era obişnuită conectarea senzorului IO-Link direct la PLC. Cu toate acestea, din moment ce PLC procesează doar semnalele de comutare, aproximativ 95 la sută din informaţiile despre proces vor fi pierdute. Folosind io-key, aceste informaţii digitale pot fi acum transferate direct din proces în cloud şi apoi utilizate pentru o analiză mai precisă a maşinii.

Monitorizarea presiunii la staţiile de pompare
Cu ajutorul io-key puteţi urmări funcţia corespunzătoare de pompare a staţiilor de pompare la distanţă sau mobile în orice moment. O funcţie de alarmă raportează imediat abaterile de la valoarea prestabilită, astfel încât capacitatea de pompare necesară să poată fi restabilită rapid.

Măsurarea nivelului de umplere din rezervoare
Silozurile de alimentare, rezervoarele pentru cerneala de imprimare sau aditivii pentru beton au un lucru în comun: trebuie reumplute înainte de a fi complet goale. Furnizorii care echipează rezervoarele clientului cu io-key pot garanta o furnizare fiabilă şi neîntreruptă a produsului. Odată atins un nivel definit, sistemul logistic poate iniţia automat reumplerea. O îmbunătăţire excelentă a calităţii serviciilor!

Întreţinere predictivă la maşinile de la distanţă
Ventilatoarele din depozitele frigorifice descentralizate sau instalaţiile de depozitare pot fi monitorizate prin intermediul io-key, precum şi cu motoare sau pompe la distanţă, de exemplu, în agricultura automatizată. Rulmenţii deterioraţi, dezechilibrul şi semnele similare de deteriorare iminentă a maşinii vor fi detectate de senzorii de vibraţie şi raportate la tabloul de bord central prin intermediul io-key. Acest lucru previne întreruperea neplanificată a proceselor de lucru, în timp ce calitatea produsului va fi menţinută datorită condiţiilor de depozitare constante.

Activarea io-key

Comanda de cumpărare pentru modelul de date şi serviciile cloud pentru io-key ifm AIK001/AIK050
 

Tarife de date

Descărcaţi aici fişierul PDF şi completaţi formularul


Vă rugăm să vă asiguraţi de faptul că aveţi cea mai recentă versiune Adobe Acrobat Reader sau Acrobat instalată şi activaţi plugin-ul pentru browser-ul dumneavoastră. Dacă fişierul PDF-ul încă nu poate fi afişat (de exemplu, când utilizaţi o tabletă sau un smartphone), vă rugăm să folosiţi opţiunea de descărcare.

Contact
Aveţi întrebări despre io-key? Vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi.

Contactaţi-ne acum