Versiunile ecolink din seria M12
Datorita designului special al opritorului de capat mecanic, inelul-O este intotdeauna comprimat corect si astfel isi mentine permanent functia de etansare.
Conturul zimtat de protectie la vibratii previne slabirea neintentionata a piulitei de racordare chiar si in cazul vibratiilor sau socurilor puternice.
Nu sunt necesare instrumente pentru instalare si indepartare.
Versiunile ecolink din seria M8
Materiale de calitate inalta si un concept de etansare inovator ce sporesc gradul de protectie si ca urmare si timpul de functionare al masinii. Conectorii din aceasta serie ecolink pot fi folositi in aplicatii dificile din domeniile de automatizare fabrica, industria masinilor unelte, aplicatii de sudura, industria alimentelor si bauturilor sau industria metalurgica.
Versiunile ecolink din seriile M8 si M12
Versiuni cu un design nou. Carcasele negre transparente asigura vizibilitatea puternica a ledurilor chiar si in conditii de iluminat puternic, comparativ cu versiunile transparente clare. Aceasta este o cerinta importanta pentru monitorizarea permanenta a proceselor fabricii si pentru a actiona rapid in caz de probleme.