You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Traductoare
  3. Tehnologia

Tehnologia

Tehnologie fotoelectrică

Senzorii cu fascicul emit lumină prin fantele, care sunt prinse de discul de sticlă acoperit cu strat. Pulsurile sunt generate la întreruperea fasciculelor.

  • Traductoarele fotoelectrice au o precizie foarte mare.
  • Traductoarele fotoelectrice sunt unități foarte complexe compuse din mai multe componente individuale.
  • Producţia de discuri de sticlă acoperite cu strat este dificilă şi costisitoare. În comparație cu traductoarele cu tehnologie magnetică, acestea se rup cu ușurință atunci când acestea sunt expuse la şocuri şi vibrații.

Tehnologia magnetică

Traductoarele cu arbori incrementali, care folosesc tehnologia magnetică, generează pulsuri prin rotirea unui magnet deasupra unu cip cu senzor şi măsoară modificarea câmpului (efectul Hall).

  • Traductoarele magnetice sunt foarte robuste şi pot rezista la mai multe şocuri şi vibrații comparativ cu traductoarele fotoelectrice.
  • Designul simplu şi compact al traductoarelor magnetice permite ambalarea acestora în carcase mai mici decât cele ale traductoarelor fotoelectrice.
  • Traductoarele magnetice standard au o precizie redusă şi au timpi de reacție mai mici decât cei ai traductoarelor fotoelectrice.

Design-urile arborilor

Traductoarele cu arbore solid sunt atașate de arborii maşinii rotative cu acelaşi diametru sau unul similar cu ajutorul unui cuplaj.

  • Diametrele uzuale ale arborilor solizi sunt 6 mm şi 10 mm.
  • Sunt disponibile diferite tipuri de cuplaje şi de roţi de măsurare.

Traductoarele cu arbore tubular sunt instalate direct pe arborii rotativi. Cuplajele nu sunt nituite. Un traductor cu arbore tubular foloseşte o flanşă de montaj, denumită cuplaj de stator.
Arbore tubular orb (deschis pe o parte):

  • Traductoarele cu arbore tubular deschise pe o parte sunt mult mai uzuale decât traductoarele cu arbore tubular continuu.
  • Diametrele uzuale pentru arborii tubulari orbi sunt 6 mm sau 10 mm.

Flanşe

Vedere de ansamblu asupra versiunilor de flanșă disponibile

Flanșă de prindere, cuplaj de stator şi flanșă de sincronizare