You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Traductoare
  3. Traductoare incrementale

Traductoare incrementale

În sfârşit au trecut zilele cu varietăţi de tip complicate şi traductoare cu programare complicată! Noile traductoare incrementale de la ifm electronic pot fi folosite universal datorită designului de produs şi a funcţiei inteligente şi se evidenţiază datorită unui raport preţ/performanță deosebit. Principiul de detectare magnetic oferă precizia traductoarelor fotoelectrice şi robustețea sistemelor magnetice. Este posibilă programarea rezoluției şi a nivelului semnalului. Traductoarele au un interval de tensiune larg de 4,75...30 V CC şi, de aceea, sunt adecvate pentru uz universal.

  • Nu există pierderi ale valorilor: Pot fi configurate și ca traductoare simple prin IO-Link
  • Tehnologia magnetică
  • Versiuni cu conector M12 rotativ
  • Versiuni capabile IO-Link şi programabile (gama Basic şi Performance)
  • Versiuni sub formă de arbore solid cu clemă/flanșă de sincronizare sau sub formă de arbore tubular
  • Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
  • Ieșirea TTL sau HTL
  • Versiuni cu display în două culori şi rotativ pentru valoarea de proces (gama Performance)
Versiuni
Tip Carcasa Arbore solid Arbore tubular Rezoluția Caracteristici

Gama Performance
Ø în mm
58
Ø în mm
6
10
Ø în mm
9.525 (3/8")
12
15
15.875 (5/8")
până la 10.000
pulsuri/rotație
• IO-Link
• este posibilă setarea rezoluției, modului şi a semnalului
• display în două culori
• sunt disponibile cuplaje diferite

Gama Basic
36,5
58
6
10
6
9.525 (3/8")
12
15
15.875 (5/8")
până la 10.000
pulsuri/rotație
• IO-Link
• este posibilă setarea rezoluției şi a semnalului
• sunt disponibile cuplaje diferite

Gama Wet
58 6
10
9.525 (3/8")
12
15
15.875 (5/8")
până la 10.000
pulsuri/rotație
• IO-Link
• este posibilă setarea rezoluției şi a semnalului
IP67
• sunt disponibile cuplaje diferite

Gama Performance

Traductoarele din gama Performance au un sistem integrat de evaluare a semnalului pentru monitorizarea vitezei, funcții de contorizare și detectarea direcției de rotație. Acestea permit setarea facilă, indicarea valorii de poziție cu ajutorul display-ului, taste funcționale și navigare intuitivă prin meniu. Datele de diagnoză și ale parametrilor sunt transferate în siguranță prin IO-Link. Pregătit pentru Industry 4.0!

Modul traductor

  • Afișarea poziției în funcție de rezoluția setată prin IO-Link

Modul contor

  • Unitățile sunt contorizate până la valoarea maximă setată prin IO-Link (de ex. 9999)

Modul de monitorizare a turației

  • Rotații pe minut [RPM] / frecvența [Hz]

Gama Basic

Versiune eficientă ca preț fără display

  • Afișarea poziției în funcție de rezoluția setată prin IO-Link
  • Intrare pentru cablu axial sau radial
  • → Programabil:
  • rezoluție (2 până la 10.000 de impulsuri)
  • Ieșirea TTL sau HTL
  • indicarea direcției (sens orar/sens antiorar)

Gama Wet

Traductoarele incrementale ifm din oțel inoxidabil pentru aplicații, cum ar fi sincronizarea transportorului cu bandă, asigură intervale de întreținere mai îndelungate în medii ambientale dificile. Clasa de protecție IP 67 ridicată permite utilizarea acestora în zone cu umiditate în industria alimentară.

  • Durabilitate datorită oțelului inox rezistent și a rezistenței mari la infiltrații pe partea arborelui
  • Etichetă lizibilă clar de tip laser
  • Versiuni sub formă de arbore solid cu clemă/flanșă de sincronizare sau sub formă de arbore tubular
  • Comunicare ușoară via IO-Link
  • Conectorul M12 rotativ poate fi folosit radial sau axial