1. Pagina de start
  2. Traductoare
  3. Traductoare absolute

Traductoare absolute

Traductoarele absolute oferă o valoare numerică absolută pentru poziția arborelui, pentru o singură revoluţie (o singură rotație) sau inclusiv numărul de revoluţii ale arborelui (mai multe rotaţii).

  • Afişajul este oferit în formă binară. Cu cât este mai mare numărul de biţi, cu atât este mai mare rezoluția
  • Tehnologia optică
  • O singură rotaţie RN*, mai multe rotaţii RM*
  • Rezoluții: 13, 24 şi 25 biţi
  • Versiuni cu conector, cablu sau cameră cu fişă
  • Versiuni sub formă de arbore solid cu clemă/flanșă de sincronizare sau sub formă de arbore tubular
  • Interfeţe: SSI, PROFIBUS, PROFINET, CANopen, DeviceNet
Versiuni
Tip Ø carcasă Ø arbore solid Ø arbore tubular Rezoluția Caracteristici

Absolut
o singură rotaţie
58 mm 6 mm
10 mm
- 13 biţi • este posibilă setarea rezoluției şi a semnalului
• Interfață Profibus şi Can

Absolut
mai multe rotaţii
36,5 mm
42 mm
58 mm
6 mm
10 mm

12 mm
24 biţi
25 biţi
• este posibilă setarea rezoluției şi a semnalului
• interfață Profibus, ProfiNet DeviceNet, SSI şi CANopen

Traductoare absolute de turație multiture

  • Determinați poziția exactă prin citirea codului de pe disc în mai multe rotaţii
  • Traductoarele oferă o unică valoare codată compusă din poziţia de pe disc (rezoluție) şi poziţia trenului de angrenaje (revoluţii).

Traductoarele absolute sunt disponibile cu ieşiri paralele, seriale sau fieldbus pentru transmiterea datelor de poziţie ale arborelui.

  • Traductoarele absolute cu ieşiri paralele necesită o ieşire pentru fiecare bit de informaţie. De exemplu, un traductor absolut cu o ieşire paralelă de 12 biți ar necesita doisprezece ieşiri separate pentru transmiterea datelor. Acest traductor ar avea o rezoluție de 4096.
  • Datele privind poziția traductorului pot fi transferate şi prin interfața serială sincronă (SSI).

Cele mai comune ieşiri fieldbus ale traductoarelor absolute conţin DeviceNet, Profinet, Profibus, CANopen, Ethernet IP şi EtherCAT.

Traductoare absolute simple

  • Determinați poziția exactă prin citirea codului de pe disc
  • Traductoarele absolute simple oferă o valoare codată unic pentru fiecare increment de pe arbore; acestea sunt folosite în aplicațiile în care arborele nu se roteşte mai mult de 360 .
  • În cazul unei pene de curent, poziția unică a arborelui este menținută în traductoarele absolute. Nu este necesară revenirea la o “poziţie de bază” pentru determinarea poziției arborelui.

Toate traductoarele incrementale de la ifm funcționează ca traductoare absolute simple atunci când sunt utilizate pe IO-Link. Acestea detectează și își memorează valoarea poziției chiar dacă se întrerupe alimentarea electrică.