You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Senzor 3D-Smart O3M
  2. Aplicaţii
  3. Control distanţă

Senzor 3D-Smart O3M – Controlul distanţei

Controlul înălţimilor şi distanţelor în zona aeroporturilor

Printr-o simplă monitorizare a unui domeniu definit în prealabil senzorul 3D poate emite distanţa plană până la un obiect. În acest proces nu este considerat un singur punct ci monitorizat un domeniu şi emisă distanţa cea mai apropiată şi/sau cea mai îndepărtată.

Asistenţă pentru vehicul tractor pentru tractarea aeronavelor.
Printr-o monitorizare simplă a unui domeniu stabilit în prealabil senzorul 3D poate furniza la sistemul de comandă al maşinii ori un mesaj de poziţie finală sau chiar o reproducere a conturului roţii din bot.

Ajutor de poziţionare pentru cărucioare bandă transportoare.
Peste 1.000 măsurători singulare înregistrează precis mediul înconjurător al benzii transportoare. Cu cele 64 „Regions of Interest” (ROI) totale, adică domenii singulare ale căror distanţe trebuie monitorizate, pot fi rapid şi simplu puse în practică soluţii prin aplicaţii specifice client.

Controlul înălţimii pentru vehicule cisternă.
Funcţia integrată a distanţei ‚distanţă minimă’ poate monitoriza simultan până la 64 puncte selectabile pe vehiculul cisternă. Astfel şoferul poate să fie asistat, de exemplu, la poziţionarea vehiculului cisternă sub aripa avionului sau informat la coborârea aripii avionului.