1. Pagina de start
  2. 3D-Senzor O3D
  3. Tehnologie

Senzor 3D O3D – Tehnologie

Senzor 3D O3D cu tehnologie PMD Time-of-Flight

Cu tehnologia PMD-Time-of-Flight sunt cuprinse scene cu o înregistrare de 23.232 puncte de imagini tridimensionale fără distorsiune de mişcare. În acelaşi timp scena de măsurat este iluminată cu o lumină invizibilă în infraroşu. modulată şi lumina reflectată cade pe senzorul PMD.

1)LED-uri în infraroşu
Patru LED-uri cu infraroşu de înaltă performanţă (830 nm) luminează întregul câmp al imaginii al O3D pe o distanţă de la 0,3 m până la 5 m şi sunt protejate de sticlă rezistentă la zgârieturi.

2) Lentila obiectivului
lentila obiectivului determină câmpul imaginii pentru O3D. Sunt disponibile alternativele 60 x 45 şi 40 x 30, pentru a fi adaptate cât se poate de bine la aplicaţie.

3) Time-of-Flight-Imager
Senzorul de imagine PMD Time-of-Flight declanşează cadrele cu 176 x 132 pixeli. El este dotat de asemenea cu un dispozitiv patentat de suprimare a luminii externe care îl face insensibil la modificările raporturilor de lumină în mediul aplicaţiei.

4) Interfaţă Ethernet M12 date de proces
Interfaţa Ethernet M12 poate fi folosită atât pentru parametrizare senzorului cât şi pentru comunicarea datelor trimise prin reţele industriale Ethernet (TCP/IP & EIP). Parametrizarea are loc prin ifm-Vision-Assistant liber disponibil.
 

5) Racord M12 la reţea
Conectorul cu fişă M12 cu 8 pini foloseşte atât pentru alimentare curentului la senzor cât şi ca interfaţă pentru ieşirile digitale şi analogice.