You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. 3D-Senzor O3D
  3. Aplicaţii
  4. Măsurarea nivelului de umplere

Senzor 3D O3D – Măsurarea 3D a nivelului de umplere / înregistrare a nivelului limită

Măsurarea 3D a nivelului de umplere şi înregistrare a nivelului limită optică

Senzori 3D cu tehnologie PMD

  • Măsurarea continuă a suprafeţelor neplane
  • Determinarea valorilor minime, maxime şi medii
  • Asimilare diferitelor forme de recipiente
  • Evidenţierea inserţiilor perturbatoare
  • Detecţia fără atingere a mediilor opace pentru înălţimi de umplere de până la 10 m

Configurabil flexibil
Sistemul înregistrează materiale solide, opace şi produse în vrac în recipiente, silozuri sau buncăre cu o înălţime de umplere de 10 m. Pe mijloace de transport precum benzi tip chingă poate fi înregistrată precis cu O3D înălţimea de încărcare, la paleţi înălţimea încărcării.
Senzorul determină nivelul de umplere printr-un fundal definit şi transmite valoarea de proces ori prin ieşirea analogică sau digital şi sigur la perturbaţii prin interfaţa de proces Ethernet. Alternativ, O3D permite să fie folosit drept comutator de nivel limită.
Câmpul de măsurare al senzorului este adaptabil la geometria recipientului. Prin aşa numite „Regiuni de racordare” permit să fie suprimate de ex. malaxoare sau alte piese ataşate. Senzorul facilitează asimilarea în stare golită a formelor de recipiente precum pâlnii, silozuri drepte sau conice sau benzi transportoare înclinate. Astfel se obţine la produse în vrac nivelul mediu de umplere şi la formarea de conuri de turnare sau la formarea pâlniilor.