• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

SMW digitalizează producția de biciclete cu monitorizare inteligentă și platforma moneo

Alte industrii
Industry 4.0
Platformă IIoT moneo
Eficiență
Energie
Raport video

Colaborarea dintre SMW și ifm a început în 2019 și s-a dezvoltat de la monitorizarea vibrațiilor echipamentelor critice până la implementarea unei infrastructuri complete pentru monitorizarea consumurilor și vizualizarea datelor din producție prin platforma moneo.

Our collaboration began in 2019 with the installation of vibration sensors in the paint shop and has since expanded to include energy monitoring and real-time process visualisation via the moneo platform. Our goal is to maximise uptime, improve energy efficiency and meet the high standards required in bicycle manufacturing.

O producție complexă necesită vizibilitate în timp real

Într-o fabrică în care sunt produse mii de biciclete zilnic, disponibilitatea echipamentelor și stabilitatea proceselor au un impact direct asupra productivității și calității.

Pentru SMW, obiectivul a fost creșterea vizibilității asupra proceselor critice și identificarea rapidă a situațiilor care pot influența performanța liniilor de producție. Primul proiect realizat împreună cu ifm a vizat monitorizarea vibrațiilor echipamentelor din zona de vopsitorie, contribuind la detectarea timpurie a eventualelor anomalii și la susținerea activităților de mentenanță predictivă.

De la monitorizarea echipamentelor la monitorizarea consumurilor

Pe baza rezultatelor obținute, colaborarea s-a extins către monitorizarea consumurilor de energie electrică, gaz și aer comprimat.

Prin integrarea datelor într-o singură platformă, echipa SMW beneficiază de o imagine clară asupra proceselor și a resurselor utilizate în producție. Accesul la informații actualizate facilitează identificarea oportunităților de optimizare și susține luarea deciziilor bazate pe date.

Soluțiile implementate permit:

  • monitorizarea continuă a stării echipamentelor;
  • monitorizarea consumurilor energetice;
  • detectarea rapidă a abaterilor;
  • centralizarea informațiilor într-o singură platformă;
  • acces la date relevante în timp real.

Platforma moneo oferă control și reacție rapidă

Datele colectate de senzori sunt centralizate și vizualizate prin platforma IIoT moneo.

Echipa poate urmări mai ușor performanța proceselor, poate identifica rapid eventualele probleme și primește notificări atunci când apar situații care necesită atenție. Astfel, pot fi luate măsuri înainte ca acestea să influențeze producția sau calitatea produsului final.

Calitatea rămâne obiectivul principal

Într-un proces care include vopsirea în aproximativ 60 de culori și producția unei game variate de biciclete, menținerea unui nivel ridicat de calitate este esențială.

Soluțiile ifm contribuie la creșterea vizibilității asupra proceselor și oferă informațiile necesare pentru menținerea standardelor de producție pe care SMW le urmărește în fiecare etapă.

Concluzie

Parteneriatul dintre SMW și ifm demonstrează modul în care monitorizarea inteligentă și digitalizarea proceselor pot susține o producție modernă și eficientă.

Prin utilizarea senzorilor industriali și a platformei moneo pentru monitorizarea echipamentelor, energiei, gazului și aerului comprimat, SMW beneficiază de mai multă vizibilitate, reacție mai rapidă la evenimentele din producție și o bază solidă pentru îmbunătățirea continuă a performanței operaționale.

Cu ajutorul platformei moneo vizualizăm mai bine problemele din producție, primim alerte în timp real și reducem timpii de staționare ai liniilor de asamblare. Calitatea este un aspect esențial pentru noi, iar soluțiile ifm ne ajută să menținem standardele ridicate pe care ni le-am propus în producție.

Kisgyörgy Hunor Painting Manager, SMW

Clientul nostru

Sport Mechanical Workshop (SMW) este un producător de biciclete din Timișoara, activ din 2016. Cu peste 4,3 milioane de biciclete fabricate și o producție de aproximativ 3.300 de biciclete pe zi, compania se numără printre cei mai importanți producători de biciclete din Europa de Est.

Cu ajutorul platformei moneo vizualizăm mai bine problemele din producție, primim alerte în timp real și reducem timpii de staționare ai liniilor de asamblare. Calitatea este un aspect esențial pentru noi, iar soluțiile ifm ne ajută să menținem standardele ridicate pe care ni le-am propus în producție.

Kisgyörgy Hunor Painting Manager, SMW

Clientul nostru

Sport Mechanical Workshop (SMW) este un producător de biciclete din Timișoara, activ din 2016. Cu peste 4,3 milioane de biciclete fabricate și o producție de aproximativ 3.300 de biciclete pe zi, compania se numără printre cei mai importanți producători de biciclete din Europa de Est.