• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Automatizarea unei fabrici în colaborare cu ifm

Industria alimentară și agroalimentară
Agricultură Efectiv de animale
Monitoring and maintenance
Calitatea e produsului
Raport video

Când viziunea devine realitate: Prin modernizarea sistemelor de automatizare cu produse ifm – în special în ambalarea furajelor din bumbac – Rações Golfinho a reușit să obțină o creștere a producției cu 300%. În special, sunt utilizate dispozitivele AS-i și rețele bazate pe IO-Link în cadrul utilajelor.

„Procesele noastre, în special în rafinării și în tratarea apelor uzate, necesită un control precis și rapid, bazat pe reacții chimice și fizice. Automatizarea ne permite să obținem acest control și este o componentă esențială pentru dezvoltarea și îmbunătățirea cu succes a proceselor noastre. Ne bazăm pe ifm ca partener pentru acest lucru”, concluzionează Christina Rocha, manager de laborator. Automatizarea completă optimizează timpul de reacție în cazul unor potențiale probleme și reduce pierderile de calitate în producție.

Despre Rações Golfinho

Rações Golfinho este o companie braziliană specializată în nutriția animalelor și producția de uleiuri vegetale. Misiunea sa este dezvoltarea, producția și distribuția de produse de cea mai înaltă calitate. Totul a început în 1989, cu procesarea semințelor de bumbac pentru hrana vitelor, caprelor și oilor. Astăzi, același proces este utilizat pentru extragerea fibrelor de bumbac și rafinarea uleiului.

Despre Rações Golfinho

Rações Golfinho este o companie braziliană specializată în nutriția animalelor și producția de uleiuri vegetale. Misiunea sa este dezvoltarea, producția și distribuția de produse de cea mai înaltă calitate. Totul a început în 1989, cu procesarea semințelor de bumbac pentru hrana vitelor, caprelor și oilor. Astăzi, același proces este utilizat pentru extragerea fibrelor de bumbac și rafinarea uleiului.