• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Optimizarea procesului de uscare a lemnului de foc cu software-ul ifm moneo

Alte industrii
Industria lemnului
Monitoring and maintenance
Calitatea e produsului Monitorizare de la distanță
Raport video

Instalația de biogaz Kögelhof produce o cantitate semnificativă de căldură, utilizată, printre altele, pentru uscarea lemnului de foc. Cutiile de uscare pot conține 300 m³ de lemne de foc, care sunt livrate umede și uscate cu aer cald. Apa la 70 de grade de la instalația de biogaz este transportată prin conducte către schimbătorul de căldură, unde aerul rece proaspăt este încălzit la 60 de grade și apoi este introdus în cămară prin canale subterane. Aerul cald este utilizat pentru a extrage apa din lemnele de foc. Se extrag aproape 40 de tone de apă.

Senzorii sunt utilizați în mai multe puncte pe parcursul procesului de uscare a lemnului de foc. De exemplu, temperatura și umiditatea sunt măsurate în diverse puncte pentru a optimiza procesul de uscare. Datorită software-ului moneo de la ifm, toți senzorii pot fi monitorizați, ceea ce duce la timpi de uscare mai scurți și, prin urmare, la o eficiență mai mare.

Despre ferma Kögelhof

Ferma Kögelhof găzduiește o instalație de biogaz construită în anul 2004. Familia Müller, care deține ferma, a continuat activitatea de creștere a vacilor de lapte încă patru ani, înainte de a trece complet la producția de biogaz în 2008.

Despre ferma Kögelhof

Ferma Kögelhof găzduiește o instalație de biogaz construită în anul 2004. Familia Müller, care deține ferma, a continuat activitatea de creștere a vacilor de lapte încă patru ani, înainte de a trece complet la producția de biogaz în 2008.