acs Attendorn – Transparență maximă în timpul procesului de presare
Cum pot beneficia dezvoltarea și producția în serie de monitorizarea cursei cu „ifm SmartStamp”
Automotive Center Südwestfalen din Attendorn, Germania, promovează procese de producție eficiente, sustenabile și avansate din punct de vedere tehnologic de peste un deceniu în calitate de centru de cercetare și furnizor de servicii pentru industria furnizoare și OEM. Software-ul de monitorizare a presei „ifm SmartStamp” de la specialistul în automatizare ifm este utilizat pe o presă servo.
Automotive Center Südwestfalen (acs) își propune să ofere asistență clienților prin expertiză de dezvoltare combinată, să exploateze sinergiile și, astfel, să scutească întreprinderile individuale de sarcinile financiare și de timp. acs oferă capacități complete în diverse domenii, cum ar fi dezvoltarea virtuală, tehnologia de îmbinare, tehnologia materialelor plastice, tehnologia de formare și testarea componentelor.
Diferite tipuri de modele în succesiune rapidă
"Pentru tehnologia de modelare, putem utiliza servopresa noastră cu forța sa de presare de 1.000 de tone pentru a efectua toate testele de modelare relevante pentru sectorul auto, precum și pentru dezvoltarea de procese, prototipuri și producția în serie mică", spune Jan Böcking, care coordonează departamentul de tehnologie de modelare la acs. „Pe lângă formarea la rece și la cald a oțelului și aluminiului, putem forma și materiale compozite din fibre. Avantajul tehnologiei servo constă în flexibilitatea ridicată cu care putem derula procesele de formare. Acest lucru ne permite să realizăm procese de formare folosind controlul forței sau al deplasării. Astfel, putem adapta cu precizie profilul de viteză la diferitele procese de formare.”
Analiză precisă pentru o dezvoltare eficientă
Pentru a crește și mai mult precizia rezultatelor și pentru a obține o perspectivă și mai bună asupra evoluției forței unui test, în 2023 acs și-a echipat presa servo cu senzori suplimentari și cu software-ul „ifm SmartStamp”. "În general, la acs nu efectuăm producție în serie, ci prototipuri cu câteva curse. Pentru a avansa eficient în dezvoltarea componentei și a procesului de formare, componenta testată și procesul de presare în sine sunt evaluate după fiecare cursă”, spune Böcking. "Înainte nu dispuneam de software-ul și de senzorii adecvați care să ne ofere o imagine de ansamblu ce ne-ar fi permis să analizăm și să evaluăm cu precizie fiecare cursă individuală. software-ul de monitorizare a presei de la ifm ne permite acum să facem exact acest lucru.”
Imaginea 1: Capacitatea de deformare a foilor metalice este analizată la acs utilizând testul standardizat Nakajima. Eșantioanele standardizate sunt deformate cu ajutorul unui perforator emisferic până când eșantionul se fisurează.
Imaginea 2: Senzorii de poziție (partea stângă a imaginii) detectează cu precizie mișcarea presei. Patru astfel de senzori sunt montați ulterior pentru a utiliza software-ul ifm SmartStamp.
Imaginea 3: Eșantionul de testare prezintă formarea de fisuri tipică testului Nakajima. Suprasolicitarea specifică a materialului oferă informații cu privire la posibilitatea ca acesta să fie transformat într-o piesă de automobil, de exemplu.
Efort minim de integrare, ROI ridicat
Cu ajutorul „ifm SmartStamp”, specialistul în automatizare ifm oferă un instrument software care detectează în câteva milisecunde înclinarea, excentricitatea și momentul de înclinare rezultat la presele de formare. Operatorul instalației este alertat imediat dacă presa se deplasează în afara intervalului prevăzut. „În cazul în care rama este înclinată prea mult, ghidajele presei sunt supuse unei solicitări excesive și sunt deteriorate pe termen lung", explică Christoph Schneider, vicepreședinte pentru aplicații de gestionare a produselor la specialistul în automatizare ifm. „De asemenea, pot apărea deteriorări ale rulmenților sau ale angrenajelor și fisuri, de exemplu în capul presei. Din motive de proiectare sau de aliniere incorectă în timpul schimbării uneltei, presa poate fi, de asemenea, supusă unei sarcini descentrate, care crește cuplul de înclinare. Cu ifm SmartStamp, această sarcină incorectă și consecințele sale costisitoare pot fi prevenite cu un minim de efort. Pentru a utiliza software-ul în mod eficient, este necesară montarea ulterioară a doar patru senzori de poziție de înaltă precizie pe toate cele patru standuri ale presei pentru a detecta înclinarea.”
Datele senzorilor existenți sunt incluse în calcul
Datele de la senzorii de forță care, de obicei, sunt deja instalați, precum și informațiile privind numărul sculei și rata cursei, care pot fi citite prin intermediul sistemului de control, sunt, de asemenea, încorporate în software. „În ifm SmartStamp, toate aceste date și valori sunt prelucrate în informații clare, semnificative. Acest lucru înseamnă că operatorul mașinii poate vedea în timpul primului ciclu de cursă dacă, de exemplu, unealta este montată corect sau dacă trebuie făcute ajustări”, spune Schneider.
Analiză precisă, cursă cu cursă
acs se folosește, de asemenea, de aceste citiri precise pentru fiecare cursă în parte, după cum explică Böcking: „Aceste date exacte ne ajută să analizăm cu precizie procesul real de presare și modul în care materialul și unealta se comportă în testele prototip. Acest lucru ne permite să facem modificări pentru fiecare cursă și să înțelegem imediat efectele asupra uneltei și piesei. De asemenea, putem reutiliza datele înregistrate într-o simulare virtuală, ceea ce aduce mai aproape procesul real și simularea susținută de IT.”
Curba forței în timpul procesului de presare poate fi urmărită cu precizie în software-ul ifm SmartStamp. Software-ul poate fi integrat cu ușurință și fără probleme în platforma moneo IIoT a ifm.
Integrare perfectă în platforma moneo IIoT
Analiza datelor este simplificată datorită platformei moneo IIoT a ifm, în care ifm SmartStamp este integrat fără probleme. "Avantajul moneo este că avem acces la datele de proces și la datele de stare ale presei de la fiecare punct de lucru”, spune Jan Böcking. "Funcția de alarmă a moneo ne permite să intervenim în timp real dacă limitele definite sunt depășite și, în caz de urgență, să oprim presa. Prin urmare, putem preveni în mod eficient deteriorarea gravă a presei și a uneltelor.”
Unsprezece module pentru o imagine de ansamblu completă și digitală a presei
În plus față de software-ul pentru analiza procesului real de presare, ifm oferă zece module software suplimentare care pot fi integrate perfect în platforma moneo IIoT a companiei. "Oferim module pentru monitorizarea sistemului hidraulic, a aerului comprimat și a circuitului de lubrifianți", declară Christoph Schneider. Acționarea principală – indiferent dacă este vorba de servoacționare, acționare hidraulică sau convențională – poate fi, de asemenea, monitorizată cu ajutorul unui modul software. „Utilizatorul poate integra senzorii existenți în software pentru a genera datele; alternativ, oferim soluții hardware și software complete corespunzătoare. Acest lucru oferă operatorului presei opțiunea de a monitoriza cu ușurință toate componentele sistemului implicate direct și indirect în procesul de presare printr-o imagine de ansamblu completă, centralizată și semnificativă și de a le evalua independent sau automat cu ajutorul instrumentelor noastre AI", afirmă Christoph Schneider.
acs își propune să creeze un geamăn digital
Automotive Center Südwestfalen urmărește, de asemenea, să creeze o hartă digitală completă a presei, după cum subliniază Jan Böcking:„ "Scopul nostru este să folosim din ce în ce mai mult avantajele digitalizării și să creăm hărți digitale gemene legate de procese. Cu ajutorul software-ului SmartStamp, am făcut acum primul pas în înregistrarea precisă a cinematicii presei și a forțelor de presare. În viitor, am dori să înregistrăm toate variabilele relevante pentru proces în timp real și să le folosim pentru a valida efectiv procesele și pentru a însoți fiecare produs cu un geamăn digital încă din primul moment al dezvoltării, pentru a putea face afirmații cu privire la limitele de formare și durabilitatea pieselor turnate, chiar mai precis și folosind mai puține materiale. Ne așteptăm ca de aici să decurgă multe beneficii pentru noi și pentru clienții noștri – atât în ceea ce privește viteza de dezvoltare, cât și în ceea ce privește economisirea resurselor.”
Concluzie
Software-ul ifm SmartStamp permite Centrului Automotive Südwestfalen să analizeze procesele de presare cu și mai multă precizie. Ca urmare, centrul de competență face un pas semnificativ către obiectivul său de a realiza procese de formare pentru cercetarea materialelor și dezvoltarea produselor într-un mod și mai eficient. Software-ul este, de asemenea, o piatră de temelie esențială pe calea creării unui produs geamăn digital.