Macaralele portuare inteligente cresc timpul de funcționare
Analiza vibrațiilor asigură fiabilitatea operațională a sistemelor de macarale de tip portal controlate de la distanță în megaporturile moderne
Accesul sigur de la distanță la sistemele de macarale permite o manipulare flexibilă
Planificare optimizată datorită transparenței sporite a sistemului
Eficiență sporită și timpi de răspuns îmbunătățiți
Rezultate
- Acces sigur de la distanță la macaralele de tip portal datorită monitorizării stării sistemului
- Posibilitatea întreținerii în timp real (RTM)
- Creșterea timpului de funcționare al utilajului datorită colectării continue a datelor
- Eficiență, fiabilitate și durabilitate îmbunătățite
Provocarea
Pentru a obține o fiabilitate sporită a proceselor în viitor, operatorul portuar apelează la tehnologii moderne. Pe lângă digitalizare, evaluarea stării sistemului și a proceselor în curs, împreună cu automatizarea diferitelor secvențe de proces, contribuie la asigurarea unei manipulări mai fiabile și mai eficiente a mărfurilor.
Restructurarea inteligentă a porturilor dă naștere unor procese transparente și deschide calea către o productivitate sporită și o planificare logistică mai bună. De asemenea, scurtează timpii de așteptare și de întoarcere a navelor. Operatorul portuar trebuie să se poată baza pe monitorizarea constantă a funcțiilor utilajelor pentru a detecta orice deteriorare într-un stadiu incipient, pentru a crește timpul de funcționare și pentru a evita perioadele de nefuncționare.
Pe lângă diverși senzori, compania avea nevoie și de un sistem de analiză a vibrațiilor din motoarele și angrenajele macaralelor de tip portal iar sistemele de detectare a vibrațiilor și de monitorizare a stării de funcționare de la ifm au fost soluția perfectă.
Soluția – de ce ifm?
În viitor, operatorul portuar va utiliza sistemul de detectare a vibrațiilor de la ifm atunci când va accesa de la distanță macaralele de tip portal pentru monitorizarea stării diferitelor motoare și angrenaje și pentru efectuarea lucrărilor de întreținere pe baza mesajelor de la sistemul de întreținere predictivă. Întreținerea predictivă are un rol crucial în acest port: macaralele sunt complet controlate de la distanță, astfel încât nu există niciun operator în interiorul macaralei pentru a identifica defecțiunile în caz de incertitudine. Prin urmare, sistemul trebuie să fie capabil să transmită datele relevante în timp real, evaluând simultan datele istorice.
Cu soluția de la ifm, operatorul portuar a dezvoltat în mod considerabil monitorizarea instalațiilor. Deși fusese deja instalat un sistem de monitorizare a vibrațiilor, noua soluție este mai puternică. Totodată este mai sensibilă la vibrațiile anormale. Pentru companie, instalarea soluției ifm este pasul corect în direcția protejării pentru viitor a sistemelor de macarale. Prin monitorizarea stării, ifm și clientul său au reușit să implementeze o soluție care nu doar crește timpul de funcționare și eficiența sistemului, ci și previne defecțiunile și reparațiile costisitoare, sporind astfel semnificativ sustenabilitatea economică și ecologică a procesului logistic.